Nity zatrzaskowe to łatwe i szybkie w montażu elementy złączne, które można instalować bez żadnych narzędzi! To szybkie i opłacalne rozwiązanie. Zostały wyposażone w specjalnie zaprojektowane nóżki, które rozszerzają się i mocno blokują części elementu w miejscu docelowym.
Nasz asortyment obejmuje różne warianty nylonu, m.in. nylon 6, nylon 4/6 i nylon 6/6. Mocowanie zatrzaskowe przez zwykłe wciśnięcie oraz gładkie, estetyczne wykończenie. Nity te są produkowane z materiałów o klasie palności UL94 V1 i UL94 V2. Wytrzymują temperatury do 130C (266F).
Dostępne są również nity zatrzaskowe z polietylenu o małej gęstości (LDPE) montowane naciśnięciem kciuka lub złożone z dwóch elementów. Nity jednoelementowe idealnie nadają się do szybkiego budowania zestawów reklamowych w sklepach lub punktach sprzedaży. Łączniki dwuelementowe oferują bezpieczny sposób łączenia wielu paneli.
Oferujemy również nity zatrzaskowe odporne na wysoką temperaturę wykonane z polisulfonu (PSU), czyli wysokiej jakości materiału termoplastycznego. Materiał ten oferuje klasę palności UL94 V1 i może wytrzymać temperaturę do 155C (311F). Nasza szeroka gama nitów zatrzaskowych zawiera również warianty wykonane z żywicy K i polipropylenu (PP).
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Długość sworznia | Pasujący zakres grubości paneli | Kompatybilny zakres średnic otworów | Kup | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10172926 | 0,4685 zł - 0,4685 zł | W produkcji |
Czarny
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
10172964 | 0,4741 zł - 0,4741 zł | 2150 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
0,481 zł - 0,481 zł | 19300 Na stanie |
Biały
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
|||
0,4476 zł - 0,4476 zł | 18000 Na stanie |
Biały
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
|||
10173107 | 0,4922 zł - 0,4922 zł | W produkcji |
Czarny
|
Nylon
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
0,6191 zł - 0,6191 zł | 9800 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
|||
0,6818 zł - 0,6818 zł | 9480 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
|||
0,7362 zł - 0,7362 zł | 56000 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
|||
0,7641 zł - 0,7641 zł | 23100 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.24 - 0.244 in
6.1 - 6.2 mm
|
|||
10172650 | 0,5284 zł - 0,5284 zł | 5040 Na stanie |
Biały
|
Nylon
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.134 - 0.169 in
3.4 - 4.3 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
0,435 zł - 0,435 zł | 3400 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
|||
0,481 zł - 0,481 zł | W produkcji |
Biały
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.106 - 0.142 in
2.7 - 3.6 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
|||
0,5577 zł - 0,5577 zł | 100 Na stanie |
Biały
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.146 - 0.181 in
3.7 - 4.6 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
|||
0,5647 zł - 0,5647 zł | W produkcji |
Biały
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
|||
10173046 | 0,4294 zł - 0,4294 zł | 13000 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
10173091 | 0,5577 zł - 0,5577 zł | W produkcji |
Biały
|
Nylon
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
10173145 | 0,5982 zł - 0,5982 zł | W produkcji |
Czarny
|
Nylon
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.098 in
1.5 - 2.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
0,647 zł - 0,647 zł | 15780 Na stanie |
Biały
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
|||
10173237 | 0,7083 zł - 0,7083 zł | W produkcji |
Biały
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
0,7641 zł - 0,7641 zł | 891 Na stanie |
Biały
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować