Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek, na przykład rurek, prętów i przewodów rurowych podczas procesów produkcji. Typowe zastosowania to: anodowanie, piaskowanie, malowanie proszkowe, powlekanie elektrolityczne, platerowanie i maskowanie ogólne.
Asortyment zawiera kilka rodzajów nasadek, w tym kołnierzowe i z uszczelką wewnętrzną, które zapewniają pewne mocowanie, a także warianty z ergonomicznym uchwytem na palec ułatwiającym demontaż.
Nasadki te są łatwe w montażu. Aby dopasowanie było jak najlepsze, średnica wewnętrzna powinna być o ok. 10 procent mniejsza niż średnica zewnętrzna zabezpieczanego elementu.
Dostępne są różne warianty materiałowe oferujące różne korzystne właściwości. Silikon to wysokiej klasy materiał maskujący o dużej odporności na wysokie temperatury i działanie substancji chemicznych. EPDM to opcja tańsza o niższej odporności na działanie ciepła. Zarówno elementy z silikonu jak i z EPDM można używać wielokrotnie. Natomiast nasadki z miękkiego PVC są rozwiązaniem tańszym i o dobrej wytrzymałości chemicznej, jednak obniżona odporność na działanie wysokich temperatur sprawia, że można ich użyć tylko raz.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Kup | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7709 zł - 1,7709 zł | W produkcji |
0.362 in
9.2 mm
|
|||||||||
2,5518 zł - 2,5518 zł | 690 Na stanie |
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||||
0,6107 zł - 0,6107 zł | 900 Na stanie |
|
|||||||||
0,927 zł - 0,927 zł | W produkcji |
|
|||||||||
4,1275 zł - 10,1125 zł | W produkcji |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
0,5563 zł - 1,3631 zł | 79 Na stanie |
0.382 in
9.7 mm
|
|||||||||
0,7348 zł - 1,8004 zł | 50 Na stanie |
0.52 in
13.2 mm
|
|||||||||
0,8645 zł - 2,1181 zł | 250 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||||
1,1086 zł - 2,716 zł | 50 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
|||||||||
3,0538 zł - 7,4819 zł | W produkcji |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
0,403 zł - 0,9873 zł | 950 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||||
0,4699 zł - 1,1513 zł | W produkcji |
0.382 in
9.7 mm
|
|||||||||
0,8269 zł - 2,0259 zł | W produkcji |
0.602 in
15.3 mm
|
|||||||||
1,6268 zł - 1,6268 zł | 20580 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||||
1,8267 zł - 1,8267 zł | W produkcji |
0.441 in
11.2 mm
|
|||||||||
3,0677 zł - 4,2949 zł | 3600 Na stanie |
0.732 in
18.6 mm
|
|||||||||
5,9822 zł - 14,6564 zł | W produkcji |
0.827 in
21.0 mm
|
|||||||||
0,8637 zł - 0,8637 zł | W produkcji |
|
|||||||||
10377895 | 4,1275 zł - 10,1125 zł | W produkcji |
0.48 in
12.2 mm
|
||||||||
10020357 | 0,4699 zł - 1,1513 zł | W produkcji |
0.303 in
7.7 mm
|
||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować