Te zaślepki stożkowe maskujące pełnią wszechstronną podwójną rolę, co sprawia, że nadają się do wielu zastosowań. Można je stosować jako kapturki na odsłonięte kołki gwintowane lub jako zaślepki odsłoniętych otworów. Są dostępne w różnych kolorach umożliwiających szybką identyfikację rozmiaru. Dostępne kolory: naturalny, czarny, czerwony, żółty, zielony, niebieski, brązowy i fioletowy. Oferujemy również wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica zaślepki | Kup | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4532 zł - 0,5526 zł | 6037 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
1,3944 zł - 1,3944 zł | 750 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
1,4502 zł - 1,4502 zł | 40 Na stanie |
0.248 in
6.3 mm
|
|||||||||
10186121 | 2,747 zł - 2,747 zł | 100 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
||||||||
2,9283 zł - 2,9283 zł | 150 Na stanie |
0.819 in
20.8 mm
|
|||||||||
0,5113 zł - 0,5113 zł | 1800 Na stanie |
0.248 in
6.3 mm
|
|||||||||
0,6907 zł - 0,8379 zł | 12000 Na stanie |
0.398 in
10.1 mm
|
|||||||||
3,0677 zł - 3,0677 zł | W produkcji |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
2,1892 zł - 2,1892 zł | W produkcji |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
10251775 | 1,3686 zł - 1,6785 zł | 98 Na stanie |
0.398 in
10.1 mm
|
||||||||
0,7359 zł - 0,8947 zł | W produkcji |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
2,6634 zł - 2,6634 zł | 500 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
|||||||||
1,8546 zł - 1,8546 zł | W produkcji |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
1,3686 zł - 1,3686 zł | 590 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
0,7153 zł - 0,7153 zł | 1400 Na stanie |
0.335 in
8.5 mm
|
|||||||||
2,008 zł - 2,008 zł | W produkcji |
0.689 in
17.5 mm
|
|||||||||
1,7709 zł - 1,7709 zł | 350 Na stanie |
0.335 in
8.5 mm
|
|||||||||
3,1793 zł - 3,1793 zł | 200 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
|||||||||
3,4861 zł - 3,4861 zł | W produkcji |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować