Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem służą do ochrony i maskowania wałków napędowych oraz współpracujących z nimi łożysk przed działaniem oleju i różnych substancji chemicznych.
Są dostępne w różnych wariantach materiałowych, np. z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) i elastycznego polichlorku winylu (PVC). Wariant z PVC zapewnia również odporność na strzępienie i rozwarstwianie.
Nasz asortyment spełnia wymogi norm DIN 748, IEC 600-72 i ISO R775.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość nasadki | Materiał | Kompatybilne średnice wału napędowego (wszystkie) | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5982 zł - 1,4656 zł | 1205 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
PVC
|
10.0 mm
|
|||||||
1,0332 zł - 1,0332 zł | W produkcji |
2.362 in
60.0 mm
|
PVC
|
19.0 mm
|
|||||||
1,3623 zł - 1,3623 zł | 13 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
PVC
|
25.0 mm
|
|||||||
2,1614 zł - 2,1614 zł | W produkcji |
3.937 in
100.0 mm
|
PVC
|
35.0 mm
|
|||||||
7,042 zł - 7,042 zł | W produkcji |
5.118 in
130.0 mm
|
PVC
|
48.0 mm
|
|||||||
10,1795 zł - 10,1795 zł | W produkcji |
5.512 in
140.0 mm
|
PVC
|
70.0 mm
|
|||||||
10026694 | 1,0514 zł - 1,0514 zł | 91 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
PVC
|
16.0 mm
|
||||||
1,2996 zł - 1,2996 zł | 5250 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
PVC
|
24.0 mm
|
|||||||
2,1474 zł - 2,1474 zł | W produkcji |
3.937 in
100.0 mm
|
PVC
|
32.0 mm
|
|||||||
6,3308 zł - 6,3308 zł | 100 Na stanie |
5.118 in
130.0 mm
|
PVC
|
45.0 mm
|
|||||||
9,5101 zł - 9,5101 zł | W produkcji |
5.512 in
140.0 mm
|
PVC
|
65.0 mm
|
|||||||
0,6902 zł - 1,6911 zł | W produkcji |
1.969 in
50.0 mm
|
PVC
|
11.0 mm
|
|||||||
1,1825 zł - 1,1825 zł | 100 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
PVC
|
20.0 mm
|
|||||||
1,7151 zł - 1,7151 zł | 200 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
PVC
|
28.0 mm
|
|||||||
2,3845 zł - 2,3845 zł | 80 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
PVC
|
38.0 mm
|
|||||||
6,0519 zł - 6,0519 zł | 22 Na stanie |
5.118 in
130.0 mm
|
PVC
|
55.0 mm
|
|||||||
16,078 zł - 16,078 zł | 25 Na stanie |
5.512 in
140.0 mm
|
PVC
|
75.0 mm
|
|||||||
8,0738 zł - 19,781 zł | W produkcji |
6.496 in
165.0 mm
|
LDPE
|
65.0 mm
|
|||||||
0,7794 zł - 1,9097 zł | 2970 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
PVC
|
14.0 mm
|
|||||||
1,2299 zł - 1,2299 zł | W produkcji |
2.756 in
70.0 mm
|
PVC
|
22.0 mm
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować