Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,486 zł - 0,486 zł | W produkcji |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czarny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
0,8515 zł - 0,8515 zł | 700 Na stanie |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Czarny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
0,5686 zł - 0,5686 zł | W produkcji |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
0,9977 zł - 0,9977 zł | 600 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
1,8006 zł - 1,8006 zł | 3800 Na stanie |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Czarny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
3,8584 zł - 3,8584 zł | W produkcji |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Czarny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
1,5163 zł - 1,5163 zł | W produkcji |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
2,0849 zł - 2,0849 zł | W produkcji |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
8,123 zł - 8,123 zł | W produkcji |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
0,0579 zł - 0,0579 zł | W produkcji |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
0,0408 zł - 0,0408 zł | W produkcji |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
10244340 | 0,0702 zł - 0,0702 zł | 1700 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||
1,8078 zł - 1,8078 zł | 200 Na stanie |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
2,1255 zł - 2,1255 zł | W produkcji |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
3,8584 zł - 3,8584 zł | W produkcji |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
1,7329 zł - 1,7329 zł | W produkcji |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturalny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
3,2898 zł - 3,2898 zł | W produkcji |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Naturalny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
0,098 zł - 0,098 zł | W produkcji |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||||||
0,1597 zł - 0,1597 zł | 73800 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||||||
0,3344 zł - 0,3344 zł | 1900 Na stanie |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować