Górna część naszych nylonowych uchwytów przewodów nie blokuje się, ułatwiając wprowadzanie przewodu. Są dostępne w różnych wariantach montażowych i do różnych zastosowań, na przykład przystosowanych do montażu światłowodów i do bocznego wsuwania kabli. Dostępne są w kolorze czarnym i naturalnym. Dostępne warianty o klasie palności UL94 HB, UL94 V0 i UL94 V2.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Średnica pasującego otworu | Szerokość podstawy | Wysokość wewnętrzna | Maksymalna kompatybilna grubość płyty | Długość podstawy | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6902 zł - 0,6902 zł | 4795 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
||||
0,6902 zł - 0,6902 zł | W produkcji |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
||||
0,6902 zł - 0,6902 zł | W produkcji |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||||
0,6902 zł - 0,6902 zł | W produkcji |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||||
0,6902 zł - 0,6902 zł | W produkcji |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
||||
10037218 | 0,6902 zł - 0,6902 zł | 20050 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
0,6902 zł - 0,6902 zł | W produkcji |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
||||
0,6902 zł - 0,6902 zł | W produkcji |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
0,8617 zł - 0,8617 zł | 270 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||
10037775 | 0,9077 zł - 0,9077 zł | 8050 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
0,9077 zł - 0,9077 zł | 3300 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
0,502 zł - 0,502 zł | 2150 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
0,7711 zł - 0,7711 zł | W produkcji |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
0,502 zł - 0,502 zł | 5000 Na stanie |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||
0,502 zł - 0,502 zł | 731 Na stanie |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||||
0,502 zł - 0,502 zł | 900 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
||||
0,502 zł - 0,502 zł | W produkcji |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
0,502 zł - 0,502 zł | 397 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
||||
0,502 zł - 0,502 zł | W produkcji |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
1,2062 zł - 1,2062 zł | W produkcji |
0.752 in
19.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować