Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość podstawy | Długość podstawy | Rozmiar otworu | Zakres kompatybilnych średnic kabli | Metoda montażu | Kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7934 zł - 0,7934 zł | 1490 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Klej
|
|||||
2,3008 zł - 2,3008 zł | W produkcji |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.400 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Klej
|
|||||
10246177 | 2,0359 zł - 2,0359 zł | W produkcji |
|
1.004 in
25.5 mm
|
|
0.591 - 0.787 in
15.0 - 20.0 mm
|
Klej
|
||||
0,7627 zł - 0,7627 zł | W produkcji |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Klej
|
|||||
2,3008 zł - 2,3008 zł | W produkcji |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.300 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Klej
|
|||||
1,9104 zł - 1,9104 zł | 58 Na stanie |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
Klej
|
|||||
0,6944 zł - 0,6944 zł | 4275 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Klej
|
|||||
10246153 | 5,3686 zł - 5,3686 zł | 2000 Na stanie |
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
0.276 - 0.394 in
7.0 - 10.0 mm
|
Klej
|
||||
1,8267 zł - 1,8267 zł | 293 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.700 - 0.799 in
17.8 - 20.3 mm
|
Klej
|
|||||
0,8687 zł - 0,8687 zł | 6870 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Klej
|
|||||
2,3287 zł - 2,3287 zł | W produkcji |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.700 - 0.799 in
17.8 - 20.3 mm
|
Klej
|
|||||
0,6804 zł - 0,6804 zł | W produkcji |
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.700 - 0.799 in
17.8 - 20.3 mm
|
Przykręcane
|
|||||
1,393 zł - 1,393 zł | 4000 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 - 0.598 in
12.7 - 15.2 mm
|
Składane
|
|||||
1,8128 zł - 1,8128 zł | 1000 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.150 - 0.252 in
3.8 - 6.4 mm
|
Składane
|
|||||
1,1964 zł - 1,1964 zł | 37 Na stanie |
0.559 in
14.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.450 - 0.551 in
11.4 - 14.0 mm
|
Przykręcane
|
|||||
0,8227 zł - 0,8227 zł | W produkcji |
0.551 in
14.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 - 0.299 in
5.1 - 7.6 mm
|
Składane
|
|||||
0,6024 zł - 0,6024 zł | W produkcji |
0.591 in
15.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.400 - 0.469 in
10.2 - 11.9 mm
|
Składane
|
|||||
0,6303 zł - 0,6303 zł | 500 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.700 - 0.799 in
17.8 - 20.3 mm
|
Przykręcane
|
|||||
0,6024 zł - 0,6024 zł | 1000 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.300 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Składane
|
|||||
2,6773 zł - 2,6773 zł | 1000 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.750 - 0.85 in
19.1 - 21.6 mm
|
Przykręcane
|
|||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować