Remo One to dwustronna samoprzylepna taśma piankowa trwała/odrywalna. Z jednej strony pokryta niezwykle trwałym klejem, a z drugiej — klejem odrywanym. Strona odrywana jest oznaczona zadrukowanym na czerwono nośnikiem. Taśmę można z łatwością oderwać nawet od najbardziej trudnych i nielaminowanych powierzchni, nawet po długim czasie. Specyfikacja: Klej: Trwały, na bazie gumy z jednej strony, klej odrywany po stronie montażowej; Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1/2 lb na 1 cal2 taśmy. Jednorazowego użytku; Zastosowania: Oznakowanie promocyjne i tymczasowe. Wystawy tymczasowe i stałe. Elementy graficzne jednorazowego użytku. Kiwaki i woblery.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość całkowita | Kup | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1217 zł - 0,1217 zł | W produkcji |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
0,1807 zł - 0,1807 zł | W produkcji |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
0,6052 zł - 0,6052 zł | W produkcji |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
568,8117 zł - 568,8117 zł | W produkcji |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
938,4954 zł - 938,4954 zł | W produkcji |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
0,3346 zł - 0,3346 zł | W produkcji |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
0,364 zł - 0,364 zł | W produkcji |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
594,7485 zł - 594,7485 zł | 1 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
518,9321 zł - 518,9321 zł | W produkcji |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
10388297 | 0,2743 zł - 0,2743 zł | W produkcji |
1 in
25.4 mm
|
||||||||
817,666 zł - 817,666 zł | W produkcji |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
0,244 zł - 0,244 zł | W produkcji |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
843,1984 zł - 843,1984 zł | W produkcji |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
586,828 zł - 586,828 zł | W produkcji |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
0,104 zł - 0,104 zł | W produkcji |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
764,1329 zł - 764,1329 zł | W produkcji |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
590,0771 zł - 590,0771 zł | W produkcji |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
0,1659 zł - 0,1659 zł | W produkcji |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
0,2774 zł - 0,2774 zł | W produkcji |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować