Menu Search

Odcinki dwustronnej taśmy piankowej — klej słaby z obu stron — Remo Two

Na stanie

Remo Two to dwustronna taśma piankowa z klejem odrywanym z obu stron. Specyfikacje: Klej: klej odrywany z obu stron (niezalecany w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV); Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1/2 lb na 1 cal2 taśmy. Jednorazowego użytku; Zastosowania: Oznakowanie promocyjne i tymczasowe. Opakowania konsumenckie. Graficzne elementy promocyjne jednorazowego użytku. Zestawy niemocowane do oznakowania graficznego

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
7 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Całkowita grubość Szerokość całkowita Kup
763,7424 zł - 763,7424 zł W produkcji
76.2 mm
0.8 mm
25.4 mm
671,1367 zł - 671,1367 zł W produkcji
76.2 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,1472 zł - 0,1472 zł W produkcji
25.4 mm
0.8 mm
25.4 mm
0,3967 zł - 0,3967 zł W produkcji
76.2 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,4652 zł - 0,4652 zł W produkcji
76.2 mm
0.8 mm
25.4 mm
0,2235 zł - 0,2235 zł 30 Na stanie
25.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,2133 zł - 0,2133 zł W produkcji
50.8 mm
1.6 mm
25.4 mm
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 76.2 mm Biały

10630501

Przedział cen netto
763,7424 zł - 763,7424 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Guma
  • Kolor
    Biały
  • Rodzaj pakietu
    Roll
  • Kształt
    Prostokątne
  • Całkowita długość
    76.2 mm
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 76.2 mm Biały

10638323

Przedział cen netto
671,1367 zł - 671,1367 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Guma
  • Kolor
    Biały
  • Rodzaj pakietu
    Roll
  • Kształt
    Prostokątne
  • Całkowita długość
    76.2 mm
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Biały

10383490

Przedział cen netto
0,1472 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Guma
  • Kolor
    Biały
  • Rodzaj pakietu
    Pad
  • Kształt
    Kwadratowy
  • Całkowita długość
    25.4 mm
Remo Two 1.6 mm 25.4 mm 76.2 mm Biały

10383544

Przedział cen netto
0,3967 zł - 0,3967 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Guma
  • Kolor
    Biały
  • Rodzaj pakietu
    Pad
  • Kształt
    Prostokątne
  • Całkowita długość
    76.2 mm
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 76.2 mm Biały

10383513

Przedział cen netto
0,4652 zł - 0,4652 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Guma
  • Kolor
    Biały
  • Rodzaj pakietu
    Pad
  • Kształt
    Prostokątne
  • Całkowita długość
    76.2 mm
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Biały

10383568

Przedział cen netto
0,2235 zł - 0,2235 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Guma
  • Kolor
    Biały
  • Rodzaj pakietu
    Pad
  • Kształt
    Prostokątne
  • Całkowita długość
    25.4 mm
Remo Two 1.6 mm 25.4 mm 50.8 mm Biały

10588659

Przedział cen netto
0,2133 zł - 0,2133 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Guma
  • Kolor
    Biały
  • Rodzaj pakietu
    Pad
  • Kształt
    Prostokątne
  • Całkowita długość
    50.8 mm