DK Film to szybkowiążąca taśma dwustronna z klejem na bazie gumy. Klej na bazie gumy charakteryzuje się lepszym wiązaniem początkowym i pozwala łączyć ze sobą powierzchnie wielu różnych typów, w tym podłoża o niskiej energii powierzchniowej. Specyfikacja: Klej: dwustronny, trwały, na bazie gumy (niezalecany w przypadku bezpośredniego narażenia na promieniowanie UV). Zastosowania: na przykład identyfikatory, pakowanie i prace introligatorskie, oznakowanie, witryny sklepowe, faliste foldery/pudełka, plastikowe elementy złączne.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Szerokość całkowita | Kup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10383995 | 44,0926 zł - 44,0926 zł | 27 Na stanie |
180.446 ft
55 m
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
107,0243 zł - 107,0243 zł | W produkcji |
180.118 ft
54.9 m
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
0,1687 zł - 0,1687 zł | W produkcji |
3 in
76.2 mm
|
|
||||||||
408,1288 zł - 408,1288 zł | W produkcji |
1500 ft
457.2 m
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
0,1303 zł - 0,1303 zł | W produkcji |
3 in
76.2 mm
|
|
||||||||
65,8879 zł - 65,8879 zł | W produkcji |
180.118 ft
54.9 m
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
0,0698 zł - 0,0698 zł | W produkcji |
2 in
50.8 mm
|
|
||||||||
0,2259 zł - 0,2259 zł | W produkcji |
3 in
76.2 mm
|
|
||||||||
276,7294 zł - 276,7294 zł | W produkcji |
1500 ft
457.2 m
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
0,0613 zł - 0,0613 zł | W produkcji |
1 in
25.4 mm
|
|
||||||||
0,1464 zł - 0,1464 zł | W produkcji |
2 in
50.8 mm
|
|
||||||||
149,2623 zł - 149,2623 zł | W produkcji |
750 ft
228.6 m
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
87,7251 zł - 87,7251 zł | W produkcji |
180.118 ft
54.9 m
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
295,4011 zł - 295,4011 zł | W produkcji |
750 ft
228.6 m
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować