Osłony zabezpieczające śruby chronią zamontowane elementy złączne przed manipulacją i warunkami zewnętrznymi. Idealne do ochrony śrub, wkrętów, nakrętek i podkładek. Zapewniają również ładniejsze wykończenie produktu. Ten asortyment zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań.
Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub imperialnych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Gwint śruby | Rozwartość klucza | Kolor | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,555 zł - 1,3597 zł | W produkcji |
7/16
|
0.622 in
15.8 mm
|
Biały
|
|||||||
0,3277 zł - 0,8029 zł | W produkcji |
M14
|
0.819 in
20.8 mm
|
Biały
|
|||||||
0,125 zł - 0,3064 zł | 19700 Na stanie |
M6
|
0.386 in
9.8 mm
|
Biały
|
|||||||
0,7376 zł - 1,8072 zł | 123 Na stanie |
M14
|
0.858 in
21.8 mm
|
Biały
|
|||||||
10086971 | 0,1631 zł - 0,3997 zł | 25480 Na stanie |
M8
|
0.504 in
12.8 mm
|
Czarny
|
||||||
0,8366 zł - 0,8366 zł | 5884 Na stanie |
M16;5/8
|
0.937 in
23.8 mm
|
Czarny
|
|||||||
1,4641 zł - 1,4641 zł | 795 Na stanie |
M22
|
1.252 in
31.8 mm
|
Biały
|
|||||||
0,1966 zł - 0,4817 zł | 6850 Na stanie |
M5
|
0.311 in
7.9 mm
|
Czarny
|
|||||||
0,1994 zł - 0,4885 zł | 12995 Na stanie |
M10
|
0.661 in
16.8 mm
|
Szary
|
|||||||
1,1072 zł - 2,7126 zł | 2635 Na stanie |
M18
|
1.055 in
26.8 mm
|
Szary
|
|||||||
0,4141 zł - 1,0146 zł | W produkcji |
1/4
|
0.429 in
10.9 mm
|
Szary
|
|||||||
0,3095 zł - 0,7584 zł | 8980 Na stanie |
5/16 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Czarny
|
|||||||
0,555 zł - 1,3597 zł | 13500 Na stanie |
7/16
|
0.622 in
15.8 mm
|
Czarny
|
|||||||
0,3172 zł - 0,7773 zł | 239 Na stanie |
M14
|
0.819 in
20.8 mm
|
Czarny
|
|||||||
1,4641 zł - 3,5872 zł | 420 Na stanie |
M22
|
1.252 in
31.8 mm
|
Czarny
|
|||||||
0,2412 zł - 0,591 zł | 3041 Na stanie |
M12;1/2
|
0.74 in
18.8 mm
|
Biały
|
|||||||
10086964 | 0,125 zł - 0,3064 zł | 177550 Na stanie |
M6
|
0.386 in
9.8 mm
|
Czarny
|
||||||
0,7376 zł - 1,8072 zł | 10000 Na stanie |
M14
|
0.858 in
21.8 mm
|
Czarny
|
|||||||
1,3358 zł - 3,2729 zł | 2240 Na stanie |
M20
|
1.173 in
29.8 mm
|
Biały
|
|||||||
1,3358 zł - 3,2729 zł | 1745 Na stanie |
M20
|
1.173 in
29.8 mm
|
Czarny
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować