Kwadratowe wkładki i ślizgacze to elementy wykończenia produktów rurowych o przekroju kwadratowym. Zaprojektowano je z myślą o dobrym połączeniu z różnego rodzaju produktami rurowymi. Pomagają chronić podłogi i inne powierzchnie przed uszkodzeniami, a także zabezpieczają rury przed czynnikami zewnętrznymi. Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach, np. w meblach, elementach wyposażenia sklepów oraz w urządzeniach przemysłowych.
Są dostępne w różnorodnych wariantach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i chromowane wkładki kwadratowe.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilna zewnętrzna średnica rury | Kolor | Materiał | Zakres kompatybilnych grubości ścianek | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6647 zł - 1,6286 zł | W produkcji |
1 in
25.4 mm
|
Czerwony
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
0,5252 zł - 1,2869 zł | 822 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
Czarny
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
10093221 | 1,2022 zł - 2,9454 zł | 4236 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
|||||
12,2861 zł - 30,1009 zł | W produkcji |
4.331 in
110.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in
|
||||||
0,7334 zł - 1,797 zł | 400 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
0,336 zł - 0,8233 zł | W produkcji |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
0,8227 zł - 2,0156 zł | 514 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
2,244 zł - 2,4012 zł | W produkcji |
2.362 in
60.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
1,0444 zł - 2,5588 zł | 1275 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
28,593 zł - 70,053 zł | W produkcji |
5.906 in
150.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
|
||||||
7,5439 zł - 18,4827 zł | 500 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
Stal
|
1.6 mm | 0.063 in
|
||||||
0,5076 zł - 0,5076 zł | W produkcji |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
0,6254 zł - 0,6254 zł | W produkcji |
0.591 in
15.0 mm
|
Średni szary
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||||||
1,2022 zł - 2,9454 zł | 470 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Średni szary
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
0,2044 zł - 0,5008 zł | 914 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Ciemnoszary
|
PE
|
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
|
||||||
0,3966 zł - 0,9718 zł | 125 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Ciemnoszary
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
0,6918 zł - 1,6949 zł | 237 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
3,3033 zł - 8,0932 zł | 196 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||||||
10079607 | 0,8612 zł - 0,8612 zł | 1299 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
|||||
3,3033 zł - 8,0932 zł | 400 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
Czarny
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować