Podnoszone zawiasy flagowe — przykręcane to dwuczęściowe zawiasy z obudową ze stali walcowanej wyposażone w zaokrąglone zaślepki końcowe. Nadają się idealnie do przykręcanych ram w konstrukcjach przemysłowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica sworznia | Całkowita długość | Materiał | Całkowita grubość | Szerokość całkowita | Kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,6779 zł - 44,0135 zł | W produkcji |
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
46,2472 zł - 55,4967 zł | 3 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
W produkcji |
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
182,269 zł - 218,7229 zł | W produkcji |
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
182,269 zł - 218,7229 zł | W produkcji |
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
129,8369 zł - 155,8043 zł | 34 Na stanie |
0.268 in
6.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.354 in
9.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||||
W produkcji |
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
129,8369 zł - 218,126 zł | W produkcji |
0.268 in
6.8 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.354 in
9.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||||
10281406 | 46,2472 zł - 55,4967 zł | 5 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
107,0148 zł - 107,0148 zł | W produkcji |
0.268 in
6.8 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować