Zamki krzywkowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu.
Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie lekkich drzwi.
Dostępne są różne rodzaje blokady: na klucz główny, na taki sam klucz oraz na różne klucze.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Wysokość obudowy | Rodzaj klucza | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,2971 zł - 24,3565 zł | 2 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na różne klucze
|
|||||||
17,7014 zł - 21,2417 zł | 10 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
|||||||
13,1983 zł - 15,838 zł | 374 Na stanie |
1.693 in
43.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Na różne klucze
|
|||||||
19,669 zł - 23,6028 zł | 16 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
|||||||
19,6695 zł - 23,6034 zł | 93 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na taki sam klucz
|
|||||||
20057305 | 19,6695 zł - 23,6034 zł | 59 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
||||||
14,5911 zł - 17,5093 zł | 4 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na różne klucze
|
|||||||
19,669 zł - 23,6028 zł | 56 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
|||||||
14,7245 zł - 24,7371 zł | 50 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na taki sam klucz
|
|||||||
13,8454 zł - 15,2299 zł | W produkcji |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na różne klucze
|
|||||||
18,086 zł - 21,7032 zł | 20 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Na różne klucze
|
|||||||
19,6691 zł - 23,6029 zł | 28 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
|||||||
19,6691 zł - 23,6029 zł | 648 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
|||||||
22,4529 zł - 26,9435 zł | 17 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
|||||||
18,086 zł - 21,7032 zł | 99 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Na różne klucze
|
|||||||
16,2201 zł - 19,4641 zł | 190 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Na taki sam klucz
|
|||||||
14,7245 zł - 24,7371 zł | 142 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Na taki sam klucz
|
|||||||
14,7245 zł - 24,7371 zł | 148 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Na różne klucze
|
|||||||
19,6691 zł - 23,6029 zł | 40 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Na taki sam klucz
|
|||||||
30,5398 zł - 36,6477 zł | 29 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz główny
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować