Małe pojemniki wykonane z naturalnego LDPE, idealne do przechowywania małych elementów lub past. Pojemniki te należy stosować z pokrywkami zatrzaskowymi z naszej oferty do bezpiecznego przechowywania, które należy zamówić oddzielnie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Pojemność cieczy | Kolor | Wysokość | Materiał | Średnica | Typ | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6566 zł - 6,5088 zł | 150 Na stanie |
100.0 ml
100.0 ml
|
Przezroczysty
|
2.047 in
52.0 mm
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
Container without Lid
|
||||
0,4267 zł - 1,0454 zł | W produkcji |
2.0 ml
2.0 ml
|
Przezroczysty
|
0.252 in
6.4 mm
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
Container without Lid
|
||||
0,3597 zł - 0,8814 zł | 2700 Na stanie |
10.0 ml
10.0 ml
|
Przezroczysty
|
0.421 in
10.7 mm
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
Container without Lid
|
||||
0,4322 zł - 1,0591 zł | W produkcji |
30.0 ml
30.0 ml
|
Przezroczysty
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
Container without Lid
|
||||
2,2802 zł - 2,2802 zł | W produkcji |
40.0 ml
40.0 ml
|
Przezroczysty
|
1.402 in
35.6 mm
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
Container without Lid
|
||||
0,5034 zł - 0,5034 zł | W produkcji |
17.5 ml
17.5 ml
|
Przezroczysty
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
1.654 in
42.0 mm
|
Container without Lid
|
||||
0,2221 zł - 0,2221 zł | W produkcji |
35.0 ml
35.0 ml
|
Przezroczysty
|
1.457 in
37.0 mm
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||||
1,2299 zł - 1,2299 zł | W produkcji |
12.5 ml
12.5 ml
|
Przezroczysty
|
0.669 in
17.0 mm
|
Styren
|
2.48 in
63.0 mm
|
Tube with Lid
|
||||
1,3149 zł - 1,3149 zł | W produkcji |
8.0 ml
8.0 ml
|
Przezroczysty
|
0.496 in
12.6 mm
|
Styren
|
3.031 in
77.0 mm
|
Tube with Lid
|
||||
1,0235 zł - 1,0235 zł | 2000 Na stanie |
8.0 ml
8.0 ml
|
Przezroczysty
|
0.496 in
12.6 mm
|
Styren
|
2.146 in
54.5 mm
|
Tube with Lid
|
||||
0,8862 zł - 0,8862 zł | W produkcji |
50.0 ml
50.0 ml
|
Przezroczysty
|
1.89 in
48.0 mm
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||||
1,2511 zł - 3,0654 zł | W produkcji |
60.0 ml
60.0 ml
|
Przezroczysty
|
0.866 in
22.0 mm
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||||
1,5683 zł - 3,8424 zł | W produkcji |
500.0 ml
500.0 ml
|
Przezroczysty
|
4.409 in
112.0 mm
|
PP
|
|
Container without Lid
|
||||
3,249 zł - 3,249 zł | W produkcji |
30.0 ml
30.0 ml
|
Przezroczysty
|
0.984 in
25.0 mm
|
Styren
|
2.756 in
70.0 mm
|
Tube with Lid
|
||||
0,6707 zł - 0,6707 zł | W produkcji |
2.5 ml
2.5 ml
|
Przezroczysty
|
1.74 in
44.2 mm
|
PS
|
|
Tube with Lid
|
||||
1,0368 zł - 1,0368 zł | W produkcji |
100.0 ml
100.0 ml
|
Przezroczysty
|
1.614 in
41.0 mm
|
PP
|
|
Container without Lid
|
||||
10120750 | 0,6545 zł - 0,6545 zł | W produkcji |
30.0 ml
30.0 ml
|
Przezroczysty
|
1.102 in
28.0 mm
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
|||
3,0063 zł - 3,0063 zł | 190 Na stanie |
250.0 ml
250.0 ml
|
Przezroczysty
|
3.307 in
84.0 mm
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
||||
0,6846 zł - 0,6846 zł | W produkcji |
4.0 ml
4.0 ml
|
Przezroczysty
|
1.496 in
38.0 mm
|
Styren
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tube with Lid
|
||||
0,8115 zł - 0,8115 zł | W produkcji |
7.0 ml
7.0 ml
|
Przezroczysty
|
0.496 in
12.6 mm
|
Styren
|
2.362 in
60.0 mm
|
Tube with Lid
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować