Stopy regulacyjne chromowane to niedrogie rozwiązanie do lekkich zastosowań na nieco nierównych powierzchniach, na przykład do mebli biurowych, regałów, gablot ekspozycyjnych, szaf i niewielkich maszyn. Produkty tej linii są wykonane z czarnego polietylenu (PE).
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Średnica podstawy | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1933 zł - 3,1933 zł | W produkcji |
M8
|
PE, stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
3,9323 zł - 3,9323 zł | W produkcji |
M10
|
PE, stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
2,747 zł - 4,615 zł | W produkcji |
M10
|
PE, stal
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
3,8626 zł - 6,4892 zł | 30 Na stanie |
M8
|
PA; stal
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
3,5279 zł - 3,5279 zł | W produkcji |
M10
|
PE, stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
2,5379 zł - 4,2636 zł | 450 Na stanie |
M8
|
PA; stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
3,6953 zł - 6,2081 zł | 2250 Na stanie |
M8
|
PA; stal
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
10257029 | 2,1335 zł - 2,1335 zł | W produkcji |
M8
|
PE, stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
4,7551 zł - 7,9885 zł | 6 Na stanie |
M10
|
PE, stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
W produkcji |
M10
|
PA; stal
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||||
3,3327 zł - 5,599 zł | W produkcji |
M8
|
PA; stal
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
1,3386 zł - 2,2489 zł | W produkcji |
M6
|
PE, stal
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
10257012 | 2,2729 zł - 2,2729 zł | W produkcji |
M10
|
PE, stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
2,4542 zł - 4,1231 zł | W produkcji |
M8
|
PE, stal
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
2,5239 zł - 2,5239 zł | W produkcji |
M8
|
PE, stal
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
10252956 | 109,8938 zł - 184,6216 zł | W produkcji |
M12
|
PA; stal nierdzewna
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
23,0642 zł - 23,0642 zł | W produkcji |
M10
|
PE, stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
18,0581 zł - 18,0581 zł | 210 Na stanie |
M6
|
PE, stal
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
W produkcji |
M10
|
PE, stal
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
W produkcji |
M8
|
PE, stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować