Stopki regulowane — standardowe, nieodchylane, z plastikową podstawą sztywną dopasowują się do nierównych powierzchni i umożliwiają dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Średnica podstawy | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2271 zł - 1,2271 zł | 1000 Na stanie |
M8
|
Pasek samoprzylepny lub przykręcany
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
10259368 | 2,3008 zł - 2,3008 zł | 1640 Na stanie |
M8
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
4,3367 zł - 4,3367 zł | W produkcji |
M8
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
10259443 | 3,3327 zł - 3,3327 zł | 450 Na stanie |
M8
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
3,6674 zł - 3,6674 zł | 500 Na stanie |
M10
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
2,7749 zł - 2,7749 zł | 10 Na stanie |
M8
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
10259566 | 2,9423 zł - 2,9423 zł | 171 Na stanie |
M10
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
5,8567 zł - 5,8567 zł | W produkcji |
M10
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
5,3407 zł - 5,3407 zł | 635 Na stanie |
M12
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
3,3327 zł - 3,3327 zł | 319 Na stanie |
M8
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
10259726 | 3,4721 zł - 3,4721 zł | W produkcji |
M10
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
3,4303 zł - 3,4303 zł | W produkcji |
M12
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
5,3686 zł - 5,3686 zł | 76 Na stanie |
M12
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
10259382 | 2,6634 zł - 2,6634 zł | W produkcji |
M8
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
10259429 | 2,7052 zł - 2,7052 zł | 804 Na stanie |
M8
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
2,9423 zł - 2,9423 zł | 1868 Na stanie |
M10
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
4,9503 zł - 4,9503 zł | 133 Na stanie |
M10
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
3,2909 zł - 3,2909 zł | 40 Na stanie |
M8
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
3,4721 zł - 3,4721 zł | W produkcji |
M10
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
3,4303 zł - 3,4303 zł | W produkcji |
M12
|
Kołek gwintowany z tworzywa sztucznego
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować