Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Średnica podstawy | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6594 zł - 1,6594 zł | W produkcji |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
1,8678 zł - 1,8678 zł | W produkcji |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
2,6494 zł - 2,6494 zł | W produkcji |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
10256862 | 1,4781 zł - 1,4781 zł | W produkcji |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
2,747 zł - 2,747 zł | W produkcji |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
2,3287 zł - 2,3287 zł | 17 Na stanie |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
2,6634 zł - 2,6634 zł | 87 Na stanie |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
2,7052 zł - 2,7052 zł | 3440 Na stanie |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
2,9423 zł - 2,9423 zł | 326 Na stanie |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
4,9503 zł - 4,9503 zł | 676 Na stanie |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
3,2909 zł - 3,2909 zł | 160 Na stanie |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
3,4721 zł - 3,4721 zł | 3002 Na stanie |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
3,4303 zł - 3,4303 zł | 120 Na stanie |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
2,9423 zł - 2,9423 zł | 322 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
4,9503 zł - 4,9503 zł | 248 Na stanie |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
5,9783 zł - 5,9783 zł | W produkcji |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
4,1973 zł - 4,1973 zł | W produkcji |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
2,51 zł - 2,51 zł | 1340 Na stanie |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
2,51 zł - 2,51 zł | 939 Na stanie |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
4,4762 zł - 4,4762 zł | 380 Na stanie |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować