Menu Search

Trzpień z obrotową stopą

Na stanie

Łączniki śrubowe z odchylaną stopką nadają się idealnie do dociskania dużych powierzchni. Tego łącznika alternatywnego należy używać, gdy siła zacisku musi zostać przeniesiona na powierzchnię większą niż obszar obejmowany przez łącznik z dociskiem szybkiego mocowania.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Kup
19,9964 zł - 19,9964 zł W produkcji
M5
24.3 mm
19,135 zł - 21,9368 zł W produkcji
M6
37.6 mm
68,6768 zł - 68,6768 zł 25 Na stanie
M8
49.8 mm
Łącznik śrubowy 40.0 mm 24.3 mm M5 Stal

10390443

Przedział cen netto
19,9964 zł - 19,9964 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Długość gwintu
    24.3 mm
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Kształt końcówki
    Płaski
Łącznik śrubowy 50.0 mm 37.6 mm M6 Stal

10390450

Przedział cen netto
21,9368 zł - 19,135 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Długość gwintu
    37.6 mm
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Kształt końcówki
    Płaski
Łącznik śrubowy (T) (L) M8

10390467

Przedział cen netto
68,6768 zł - 68,6768 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Całkowita długość
    65.0 mm
  • Długość gwintu
    49.8 mm
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Kształt końcówki
    Płaski