Wpuszczane zawiasy skrzydełkowe to zawiasy o płaskich skrzydłach powszechnie używane w różnych zastosowaniach. Najlepiej pasują do drzwi bezprzylgowych. Produkty tej linii, nazywane również zawiasami do montażu powierzchniowego oferują różne formaty stożkowych otworów zależnie od tego, jakiej wytrzymałości wymaga dane zastosowanie. Dostępne są różne warianty materiałowe nadające się do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępne są również różne kąty obrotu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Liczba otworów montażowych | Wykończenie | Materiał | Kształt skrzydełkowy | Szerokość całkowita | Kup | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,4413 zł - 32,9295 zł | 4 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
5
|
Lakierowane proszkowo
|
GF PA
|
Prostokątne
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
25,5742 zł - 30,6891 zł | 4076 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
Kwadratowy
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
10203668 | 30,3712 zł - 36,4454 zł | W produkcji |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
15,2553 zł - 18,3064 zł | 32 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Zaokrąglone
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
33,0903 zł - 33,0903 zł | 6 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Skośne
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
172,2806 zł - 206,7367 zł | W produkcji |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Czarne wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
100,9026 zł - 121,0832 zł | W produkcji |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Przezroczyste wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
32,5329 zł - 39,0395 zł | W produkcji |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5
|
Lakierowane proszkowo
|
GF PA
|
Prostokątne
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
10203590 | 8,0599 zł - 9,6719 zł | W produkcji |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
8,9524 zł - 10,7428 zł | 103 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.319 in
33.5 mm
|
|||
13,1078 zł - 15,7294 zł | 102 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Zaokrąglone
|
3.189 in
81.0 mm
|
|||
71,6754 zł - 86,0105 zł | W produkcji |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Przezroczyste wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
240,0273 zł - 288,0328 zł | W produkcji |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Przezroczyste wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
84,7688 zł - 101,7226 zł | 4 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Niklowane
|
GF PA
|
Strzałkowe
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||
10203606 | 9,4544 zł - 11,3452 zł | 866 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10203682 | 11,5321 zł - 13,8385 zł | 86 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.98 in
50.3 mm
|
||
8,3248 zł - 9,9898 zł | W produkcji |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Skośne
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
70,6924 zł - 84,8308 zł | W produkcji |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Czarne wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
25,5742 zł - 35,804 zł | W produkcji |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Chromowany
|
Stop cynku
|
Kwadratowy
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
9,4544 zł - 11,3452 zł | W produkcji |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.52 in
38.6 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować