Uchwyty drzwi i pokryw w kształcie mostka to mocne uchwyty stosowane do otwierania i zamykania drzwi i pokryw ciężkich szaf. Asortyment obejmuje różne materiały i siły ciągnienia umożliwiające dostosowanie do danego środowiska oraz możliwość montażu od przodu i od tyłu panelu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Rozstaw otworów montażowych | Materiał uchwytu | Rodzaj mocowania | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,4366 zł - 37,8196 zł | 80 Na stanie |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Plain Through Hole
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
28,4329 zł - 69,6606 zł | 200 Na stanie |
Non Threaded
|
8.031 in
204.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Plain Through Hole
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
20,3729 zł - 49,9137 zł | 186 Na stanie |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Threaded Blind Bush
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
21,3351 zł - 52,2711 zł | 95 Na stanie |
M6
|
4.449 in
113.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Threaded Blind Bush
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
34,3454 zł - 84,1462 zł | 400 Na stanie |
M8
|
8.031 in
204.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Threaded Blind Bush
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
36,3813 zł - 89,1342 zł | 9 Na stanie |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Duroplast
|
Threaded Blind Bush
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
0,6584 zł - 1,4819 zł | W produkcji |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
Zatrzaskowe
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
15,4366 zł - 37,8196 zł | 310 Na stanie |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Plain Through Hole
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
18,4486 zł - 45,1991 zł | 739 Na stanie |
M5
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Threaded Blind Bush
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
21,098 zł - 51,6903 zł | 41 Na stanie |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Threaded Blind Bush
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
22,4228 zł - 54,9359 zł | 8 Na stanie |
M8
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Threaded Blind Bush
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
10252741 | 36,3813 zł - 89,1342 zł | 84 Na stanie |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Duroplast
|
Threaded Blind Bush
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
37,0088 zł - 90,6715 zł | 88 Na stanie |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Duroplast
|
Threaded Blind Bush
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
1,3066 zł - 1,3066 zł | W produkcji |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
Zatrzaskowe
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
1,0342 zł - 2,3391 zł | W produkcji |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
LDPE
|
Zatrzaskowe
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
20,847 zł - 51,0753 zł | 195 Na stanie |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Plain Through Hole
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
18,4486 zł - 45,1991 zł | 142 Na stanie |
M6
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Threaded Blind Bush
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
10252604 | 21,098 zł - 51,6903 zł | 617 Na stanie |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Threaded Blind Bush
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
24,9467 zł - 61,1196 zł | 176 Na stanie |
M6
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Threaded Blind Bush
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
36,3813 zł - 89,1342 zł | W produkcji |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Duroplast
|
Threaded Blind Bush
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować