Menu Search

Zawiasy HVAC

Na stanie

Zawiasy HVAC to wytrzymałe zawiasy wahadłowe, idealne do dużych drzwi zlicowanych. Nadają się do klimatyzatorów, paneli elektrycznych i paneli maszynowych. W tej gamie proponujemy wybór wzorów i materiałów dostosowanych zarówno do estetycznego wyglądu, środowiska, jak i wymagań aplikacji. Klienci kupujący ten produkt mogą być również zainteresowani naszą ofertą uszczelek pogodowych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Grubość skrzydła Całkowita długość Odległość przesunięcia Całkowita grubość Szerokość całkowita Kup
16,6497 zł - 19,9797 zł 13 Na stanie
97.5 mm
22.5 mm
18.0 mm
62.0 mm
21,4327 zł - 25,7193 zł 30 Na stanie
6.0 mm
97.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
34,7848 zł - 41,7417 zł W produkcji
5.0 mm
120.0 mm
40.0 mm
20.5 mm
100.0 mm
34,7848 zł - 41,7417 zł 33 Na stanie
5.0 mm
120.0 mm
40.0 mm
20.5 mm
100.0 mm
Zawiasy HVAC 97.5 mm 62.0 mm PA Czarny

10096031

Przedział cen netto
19,9797 zł - 16,6497 zł

Zapasy magazynowe
13 Na stanie
Atrybuty
  • Odległość przesunięcia
    22.5 mm
  • Całkowita długość
    97.5 mm
  • Całkowita grubość
    18.0 mm
  • Szerokość całkowita
    62.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid wzmocniony włóknem szklanym (30%)
Zawiasy HVAC 97.0 mm 60.0 mm Odlew cynkowy Czarny

10104118

Przedział cen netto
25,7193 zł - 21,4327 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    6.0 mm
  • Odległość przesunięcia
    40.0 mm
  • Całkowita długość
    97.0 mm
  • Całkowita grubość
    20.0 mm
  • Szerokość całkowita
    60.0 mm
Zawiasy HVAC 120.0 mm 100.0 mm Stop cynku Czarny

20126476

Przedział cen netto
41,7417 zł - 34,7848 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    5.0 mm
  • Odległość przesunięcia
    40.0 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Całkowita grubość
    20.5 mm
  • Szerokość całkowita
    100.0 mm
Zawiasy HVAC 120.0 mm 100.0 mm Stop cynku Czarny

20126469

Przedział cen netto
41,7417 zł - 34,7848 zł

Zapasy magazynowe
33 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    5.0 mm
  • Odległość przesunięcia
    40.0 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Całkowita grubość
    20.5 mm
  • Szerokość całkowita
    100.0 mm