Uszczelki z okrągłym profilem wykonane z czarnego EPDM ze stalowym rdzeniem sprężynowym. Zatrzaskowy profil zapewnia ochronę krawędzi i szczelność. Są elastyczne i można je wciskać ręcznie, dzięki czemu stanowią rozwiązanie łatwe i szybkie w instalacji. Profile uszczelek bocznych lub górnych dostępne w rolkach o długości 20,0 lub 10,0 m.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10268018 | W produkcji |
Boczny
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||
17 Na stanie |
Góra
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
W produkcji |
Boczny
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
1 Na stanie |
Góra
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
||||||||
10 Na stanie |
Boczny
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
10268056 | 7 Na stanie |
Góra
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
10268100 | 8 Na stanie |
Góra
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||||||
10273432 | W produkcji |
Boczny
|
|
0.681 in
17.3 mm
|
|||||||
1 Na stanie |
Góra
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
||||||||
14 Na stanie |
Góra
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||||||||
10268049 | 3 Na stanie |
Boczny
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
W produkcji |
Boczny
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||||
W produkcji |
Boczny
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
W produkcji |
Boczny
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||||||||
W produkcji |
Góra
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
3 Na stanie |
Boczny
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
43 Na stanie |
Boczny
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||||
10237373 | 2 Na stanie |
Góra
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||
W produkcji |
Boczny
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
10237281 | 19 Na stanie |
Boczny
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować