Menu Search

Uszczelki do szyb

W produkcji

Uszczelki do szyb o profilu S łatwo się montuje. Są przede wszystkim używane do uszczelniania okien i paneli rewizyjnych. Zwykle są używane w lekkich zastosowaniach. Idealnie sprawdzają się, gdy szyba lub panel akrylowy nie są narażone na duży nacisk lub działanie warunków atmosferycznych. Tolerancje ISO 3302-1 1996 Klasa E-2. Pozostałe uszczelki do szyb są łatwe w instalacji i stanowią skuteczna zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi. Te uszczelki mogą być stosowane w trudnych warunkach otoczenia Te uszczelki do szyb są wykonane z litego czarnego EPDM.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Orientacja Twardość Kup
909,7418 zł - 909,7418 zł W produkcji
Góra
70° Shore A
1 314,0073 zł - 1 314,0073 zł W produkcji
Góra
70° Shore A
785,2588 zł - 785,2588 zł W produkcji
Boczny
60° Shore A
253,3583 zł - 253,3583 zł W produkcji
Góra
70° Shore A
616,265 zł - 616,265 zł W produkcji
Boczny
60° Shore A
1 580,9622 zł - 1 580,9622 zł W produkcji
Góra
70° Shore A
Uszczelka okienna Góra 16.1 mm 20.0 m EPDM

10304693

Przedział cen netto
909,7418 zł - 909,7418 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    16.1 mm
  • Całkowita długość
    20.0 m
  • Szerokość całkowita
    16.1 mm
  • Twardość
    70° Shore A
  • Orientacja
    Góra
Uszczelka okienna Góra 16.9 mm 20.0 m EPDM

10304709

Przedział cen netto
1 314,0073 zł - 1 314,0073 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    16.9 mm
  • Całkowita długość
    20.0 m
  • Szerokość całkowita
    16.9 mm
  • Twardość
    70° Shore A
  • Orientacja
    Góra
Uszczelka okienna Boczny 16.2 mm 20.0 m EPDM

10304686

Przedział cen netto
785,2588 zł - 785,2588 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    16.2 mm
  • Całkowita długość
    20.0 m
  • Twardość
    60° Shore A
  • Orientacja
    Boczny
  • Typ
    Uszczelka okienna typu S
Profil zamka Góra 7.5 mm 20.0 m EPDM

10304723

Przedział cen netto
253,3583 zł - 253,3583 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    7.5 mm
  • Całkowita długość
    20.0 m
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Twardość
    70° Shore A
  • Orientacja
    Góra
Uszczelka okienna Boczny 16.2 mm 20.0 m EPDM

10304679

Przedział cen netto
616,265 zł - 616,265 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    16.2 mm
  • Całkowita długość
    20.0 m
  • Twardość
    60° Shore A
  • Orientacja
    Boczny
  • Typ
    Uszczelka okienna typu S
Uszczelka okienna Góra 15.1 mm 20.0 m EPDM

10304716

Przedział cen netto
1 580,9622 zł - 1 580,9622 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    15.1 mm
  • Całkowita długość
    20.0 m
  • Szerokość całkowita
    15.1 mm
  • Twardość
    70° Shore A
  • Orientacja
    Góra