Asortyment przykręcanych/przypawanych zawiasów chowanych nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Produkt dwuczęściowy: element na framudze mocuje się na wkręt, a element drzwiowy — nakrętką na kołku gwintowanym przyspawanym do drzwi. Zastosowanie sworznia umożliwia zdjęcie drzwi dla ułatwienia dostępu. Do drzwi lewych i prawych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Odległość przesunięcia | Całkowita długość skrzydła | Materiał korpusu | Szerokość całkowita | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W produkcji |
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||||||
25,9801 zł - 31,1762 zł | 98 Na stanie |
0.965 in
24.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Stal
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
12,5727 zł - 23,469 zł | 61 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Stal
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||||
20078430 | 11,8933 zł - 22,2009 zł | 382 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Stal
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||||
10,0879 zł - 16,9477 zł | 108 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
17,6532 zł - 29,6573 zł | 76 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
16,4293 zł - 30,668 zł | 216 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
20068875 | 8,8966 zł - 14,9463 zł | W produkcji |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||
17,2127 zł - 32,1304 zł | W produkcji |
0.728 in
18.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||||
22,5872 zł - 37,9466 zł | 82 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
20124311 | 14,4155 zł - 24,2181 zł | 2 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||||
38,6124 zł - 54,0574 zł | 450 Na stanie |
0.965 in
24.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Stal
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
15,7707 zł - 19,0826 zł | 3 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
13,3076 zł - 22,3568 zł | 36 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
20,0372 zł - 33,6626 zł | 34 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.516 in
38.5 mm
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować