Magnesy neodymowe dostępne z powłoką niklową zabezpieczającą kruchy materiał magnesu i zapobiegającą korozji w miniaturowych zastosowaniach. Wersja niklowana jest dostępna w różnorodnych kształtach i wielkościach. Ten asortyment obejmuje również zatyczki magnetyczne lakierowane proszkowo na czarno. Jak na swój mały rozmiar zapewniają wyjątkowo dużą siłę przyciągania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Siła ciągnięcia | Kształt | Polaryzacja | Całkowity rozmiar | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5877 zł - 11,24 zł | W produkcji |
0.3 kg
0.3 kg
|
Krążek
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||||||
4,2252 zł - 4,2252 zł | 100 Na stanie |
1.7 kg
1.7 kg
|
Krążek
|
północna i południowa
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||||||
12,7034 zł - 31,1235 zł | 80 Na stanie |
1.5 kg
1.5 kg
|
Pręt
|
północna i południowa
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||||||
7,042 zł - 7,042 zł | 10 Na stanie |
2.7 kg
2.7 kg
|
Krążek
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||||||
9,6775 zł - 9,6775 zł | W produkcji |
3.3 kg
3.3 kg
|
Krążek
|
północna i południowa
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||||||
6,2053 zł - 6,2053 zł | W produkcji |
1.1 kg
1.1 kg
|
Krążek
|
północna i południowa
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||||||
38,8355 zł - 38,8355 zł | W produkcji |
11.0 kg
11.0 kg
|
Krążek
|
północna i południowa
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||||||
109,618 zł - 109,618 zł | W produkcji |
14.0 kg
14.0 kg
|
Krążek
|
północna i południowa
|
40.0 mm
40.0 mm
|
||||||
69,89 zł - 69,89 zł | 1 Na stanie |
16.0 kg
16.0 kg
|
Pręt
|
północna i południowa
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||||||
6,1634 zł - 6,1634 zł | W produkcji |
1.0 kg
1.0 kg
|
Pręt
|
północna i południowa
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||||||
25,128 zł - 25,128 zł | W produkcji |
2.7 kg
2.7 kg
|
Pręt
|
północna i południowa
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||||||
2,5518 zł - 2,5518 zł | W produkcji |
0.4 kg
0.4 kg
|
Krążek
|
Północna
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||||||
10191231 | 4,1275 zł - 4,1275 zł | 240 Na stanie |
0.7 kg
0.7 kg
|
Krążek
|
Północna
|
12.0 mm
12.0 mm
|
|||||
2,5518 zł - 2,5518 zł | W produkcji |
0.8 kg
0.8 kg
|
Krążek
|
Północna
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||||||
8,6735 zł - 8,6735 zł | 90 Na stanie |
2.1 kg
2.1 kg
|
Krążek
|
Północna
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||||||
29,7018 zł - 29,7018 zł | 16 Na stanie |
4.7 kg
4.7 kg
|
Krążek
|
Północna
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||||||
86,7768 zł - 86,7768 zł | W produkcji |
23.2 kg
23.2 kg
|
Krążek
|
Północna
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||||||
1,743 zł - 1,743 zł | 5 Na stanie |
0.7 kg
0.7 kg
|
Prostokątne
|
północna i południowa
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||||||
8,5898 zł - 8,5898 zł | W produkcji |
3.6 kg
3.6 kg
|
Prostokątne
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||||||
12,3409 zł - 12,3409 zł | W produkcji |
5.1 kg
5.1 kg
|
Prostokątne
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować