Menu Search

Zawias chowany 32.0 mm 28.0 mm Śruba Stal nierdzewna

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Essentra Part Number:

20068745

Manufacturer Part Number:

289401002E

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 249 14,3514 zł
250 - 499 10,251 zł
500 + 8,5425 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

358,79 zł

25 x 14,3514 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Odległość przesunięcia 16.0 mm
Całkowita długość skrzydła 32.0 mm
Całkowita długość 58.0 mm
Szerokość całkowita 28.0 mm
Kolor Naturalny
Wykończenie Stal nierdzewna
Metoda montażu Przykręcane
Orientacja montażu Lewe
Materiał osi Stal nierdzewna
Możliwość demontażu Removable
Kod towaru 7326909890
Materiał zapadki Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt