Asortyment przykręcanych zawiasów chowanych nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Mocuje się je śrubami. Są wyposażone w wyjmowany sworzeń, umożliwiający łatwe zdjęcie drzwi z framugi. Dostępne są różne warianty materiałowe i kąty obrotu, co umożliwia dobranie produktu do różnych zastosowań.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Możliwość demontażu | Całkowita długość | Kolor | Orientacja montażu | Metoda montażu | Szerokość całkowita | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,6631 zł - 53,5957 zł | W produkcji |
Removable
|
4.213 in
107.0 mm
|
Szary
|
Prawe i lewe
|
Śruba
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
44,6631 zł - 53,5957 zł | W produkcji |
Removable
|
4.213 in
107.0 mm
|
Szary
|
Prawe i lewe
|
Śruba
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
230,9634 zł - 277,1561 zł | 3 Na stanie |
Fixed
|
4.016 in
102.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Śruba
|
3.169 in
80.5 mm
|
||||
61,6906 zł - 74,0287 zł | W produkcji |
Removable
|
4.681 in
118.9 mm
|
Czarny
|
Uniwersalne
|
Przykręcane
|
1.402 in
35.6 mm
|
||||
36,9948 zł - 44,3938 zł | W produkcji |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Śruba
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
10281147 | 209,182 zł - 251,0184 zł | W produkcji |
Fixed
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturalny
|
Nie dotyczy
|
Śruba
|
2.307 in
58.6 mm
|
|||
139,4035 zł - 167,2842 zł | 1 Na stanie |
Fixed
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturalny
|
Przeciwległe
|
Śruba
|
1.189 in
30.2 mm
|
||||
36,9948 zł - 44,3938 zł | W produkcji |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Śruba
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
139,4035 zł - 167,2842 zł | 22 Na stanie |
Fixed
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturalny
|
Lewe
|
Śruba
|
1.193 in
30.3 mm
|
||||
25,3651 zł - 30,4381 zł | 3 Na stanie |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Śruba
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
25,3651 zł - 30,4381 zł | 10 Na stanie |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Śruba
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
10281192 | 15,5202 zł - 18,6243 zł | W produkcji |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Śruba
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
26,1181 zł - 31,3417 zł | W produkcji |
Removable
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Śruba
|
1.988 in
50.5 mm
|
||||
10299975 | 116,911 zł - 140,2932 zł | W produkcji |
Removable
|
4.173 in
106.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Śruba
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
10281208 | 27,4568 zł - 32,9481 zł | W produkcji |
Removable
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Śruba
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
27,387 zł - 38,3419 zł | W produkcji |
Removable
|
4.961 in
126.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Przykręcane
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||
29,3393 zł - 41,075 zł | W produkcji |
Removable
|
4.961 in
126.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Przykręcane
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||
26,885 zł - 37,6391 zł | W produkcji |
Removable
|
4.961 in
126.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Przykręcane
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||
22,7162 zł - 27,2594 zł | W produkcji |
Wyjmowalny sworzeń
|
3.15 in
80 mm
|
Srebrny
|
Prawe i lewe
|
Wkręcane i spawane
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
122,1168 zł - 146,5401 zł | W produkcji |
Fixed
|
1.732 in
44 mm
|
Srebrny
|
Prawe i lewe
|
Screw In
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować