Menu Search

Zawias chowany 65.0 mm 39.0 mm Śruba Stal nierdzewna

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Essentra Part Number:

20074630

Manufacturer Part Number:

395403E

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 35,205 zł
50 - 99 25,1464 zł
100 + 20,9553 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

35,21 zł

1 x 35,205 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Grubość skrzydła 2.0 mm
Odległość przesunięcia 20.0 mm
Całkowita długość skrzydła 65.0 mm
Szerokość całkowita 39.0 mm
Kolor Naturalny
Metoda montażu Przykręcane
Orientacja montażu Prawe i lewe
Materiał osi Stal nierdzewna
Możliwość demontażu Removable
Kod towaru 7326909890
Materiał zapadki Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt