Zamki z dźwignią spustową są dostępne z regulowanym zakresem chwytania 0–24 mm lub 24–26 mm. Mogą być wyposażone we wkładkę na ten sam klucz (5333), różne klucze lub w wersji bez wkładki. Do każdego zamka dołączone są 2 klucze. Nadają się do stosowania z panelami o grubości nieprzekraczającej 2 mm i charakteryzują się estetyczną, płaską konstrukcją spustu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Mechanizm blokujący | Zakres rozmiarów otworu montażowego | Zakres chwytania | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,0384 zł - 32,4461 zł | 66 Na stanie |
Blokada
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0 - 0.945 in
0 - 24.0 mm
|
|||||||
83,723 zł - 100,4676 zł | 9 Na stanie |
CH751
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
|||||||
20074326 | 126,8594 zł - 152,2313 zł | 29 Na stanie |
CH751
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
||||||
109,2025 zł - 131,043 zł | 4 Na stanie |
Bez wkładki
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
|||||||
27,0384 zł - 32,4461 zł | W produkcji |
Blokada
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0 - 0.945 in
0 - 24.0 mm
|
|||||||
71,5912 zł - 85,9095 zł | 9 Na stanie |
Bez wkładki
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
|||||||
20060077 | 23,3431 zł - 28,0118 zł | 19 Na stanie |
Brak blokady
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
||||||
28,9628 zł - 34,7553 zł | 36 Na stanie |
Blokada
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
|||||||
28,9628 zł - 34,7553 zł | 138 Na stanie |
Blokada
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować