Menu Search

Zamki dźwigniowe dociskowe z przesunięciem

Na stanie

Zamki dźwigniowe dociskowe z przesunięciem umożliwiają regulację długości chwytania w zakresie 0-24 mm lub 24-26 mm. Mogą być otwierane jednym kluczem, różnymi kluczami lub pozbawione mechanizmu blokującego. Jeżeli są wyposażone w blokadę, są dostarczane z dwoma kluczami.

Nadają się do stosowania z panelami o grubości nieprzekraczającej 2 mm i charakteryzują się estetyczną, płaską konstrukcją. Wykonane są z odlewu stopu aluminium. Zapadka jest malowana proszkowo na czarno, co zapewnia estetyczne wykończenie.

  • Mocowane śrubami M5 (nie należą do zestawu)
  • Zapewniają dobry docisk
  • Łatwy w użyciu zamek dociskowy
  • Element spustowy: wystający, licowany lub przesunięty.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Wysokość korpusu Maks. chwyt Całkowita długość Mechanizm blokujący Rodzaj klucza Kup
21,2236 zł - 25,4683 zł 77 Na stanie
26.0 mm
24.0 mm
109.0 mm
Brak blokady
Bez klucza
31,9059 zł - 38,2871 zł 120 Na stanie
26.0 mm
46.0 mm
109.0 mm
Blokada
Na taki sam klucz
34,1748 zł - 41,0097 zł 46 Na stanie
26.0 mm
24.0 mm
109.0 mm
Blokada
Na taki sam klucz
Zatrzask z dźwignią spustową 109.0 mm 24.0 mm Stop cynku

20060060

Przedział cen netto
25,4683 zł - 21,2236 zł

Zapasy magazynowe
77 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość korpusu
    26.0 mm
  • Długość czoła
    93.0 mm
  • Szerokość czoła
    35.0 mm
  • Zakres chwytania
    24.0 mm
  • Całkowita długość
    109.0 mm
Zamek dźwigniowy dociskowy 93.0 mm 35.0 mm Odlew cynkowy

20064419

Przedział cen netto
38,2871 zł - 31,9059 zł

Zapasy magazynowe
120 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość korpusu
    26.0 mm
  • Długość czoła
    93.0 mm
  • Szerokość czoła
    35.0 mm
  • Zakres chwytania
    24.0 - 46.0 mm
  • Całkowita długość
    109.0 mm
Zamek dźwigniowy dociskowy 93.0 mm 35.0 mm Odlew cynkowy

20064402

Przedział cen netto
41,0097 zł - 34,1748 zł

Zapasy magazynowe
46 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość korpusu
    26.0 mm
  • Długość czoła
    93.0 mm
  • Szerokość czoła
    35.0 mm
  • Zakres chwytania
    24.0 mm
  • Całkowita długość
    109.0 mm