Menu Search

Zaślepki stożkowe papierowe

Na stanie

Brązowe stożkowe zaślepki są wykonane z papieru krepowanego i nadają się do zabezpieczania elementów malowanych i lakierowanych proszkowo. Wytrzymują temperaturę do 205 stopni Celsjusza i stanowią tańszą alternatywę dla zabezpieczeń silikonowych. Są wykonane z mieszanki materiałów wtórnych i nowych. W pełni nadają się do recyklingu, dzięki czemu stanowią artykuły przyjazne dla środowiska.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
15 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Min. średnica wewnętrzna Maks. średnica wewnętrzna Kup
0,237 zł - 0,5807 zł 3700 Na stanie
8.9 mm
10.2 mm
0,633 zł - 0,633 zł 7930 Na stanie
24.1 mm
27.4 mm
1,0332 zł - 1,0332 zł W produkcji
41.1 mm
42.9 mm
1,6872 zł - 1,6872 zł W produkcji
65.7 mm
72.3 mm
0,5508 zł - 0,5508 zł 1445 Na stanie
20.6 mm
24.1 mm
0,9607 zł - 0,9607 zł W produkcji
36.8 mm
41.1 mm
1,4641 zł - 1,4641 zł 70 Na stanie
59.2 mm
59.4 mm
0,502 zł - 0,502 zł 6880 Na stanie
19.8 mm
21.1 mm
0,8854 zł - 0,8854 zł 130 Na stanie
33.3 mm
38.6 mm
1,1629 zł - 2,8492 zł W produkcji
46.5 mm
48.0 mm
2,1753 zł - 2,1753 zł 80 Na stanie
84.3 mm
92.2 mm
0,3862 zł - 0,3862 zł W produkcji
12.2 mm
19.1 mm
0,7585 zł - 0,7585 zł W produkcji
28.7 mm
33.0 mm
1,1546 zł - 1,1546 zł 250 Na stanie
42.7 mm
51.1 mm
1,7709 zł - 1,7709 zł W produkcji
71.9 mm
72.4 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa 8.9 mm 10.2 mm Papier krepowany

10272046

Przedział cen netto
0,5807 zł - 0,237 zł

Zapasy magazynowe
3700 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
  • Wysokość całkowita
    10.2 mm
  • Min. średnica wewnętrzna
    8.9 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa 24.1 mm 27.4 mm Papier krepowany

10272084

Przedział cen netto
0,633 zł - 0,633 zł

Zapasy magazynowe
7930 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
  • Wysokość całkowita
    22.6 mm
  • Min. średnica wewnętrzna
    24.1 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa 41.1 mm 42.9 mm Papier krepowany

10272121

Przedział cen netto
1,0332 zł - 1,0332 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
  • Wysokość całkowita
    21.6 mm
  • Min. średnica wewnętrzna
    41.1 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa 65.7 mm 72.3 mm Papier krepowany

10272169

Przedział cen netto
1,6872 zł - 1,6872 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
  • Wysokość całkowita
    24.5 mm
  • Min. średnica wewnętrzna
    65.7 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa 20.6 mm 24.1 mm Papier krepowany

10272077

Przedział cen netto
0,5508 zł - 0,5508 zł

Zapasy magazynowe
1445 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
  • Wysokość całkowita
    21.3 mm
  • Min. średnica wewnętrzna
    20.6 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa 36.8 mm 41.1 mm Papier krepowany

10272114

Przedział cen netto
0,9607 zł - 0,9607 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
  • Wysokość całkowita
    20.6 mm
  • Min. średnica wewnętrzna
    36.8 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa 59.2 mm 59.4 mm Papier krepowany

10272152

Przedział cen netto
1,4641 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
  • Wysokość całkowita
    22.1 mm
  • Min. średnica wewnętrzna
    59.2 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa 19.8 mm 21.1 mm Papier krepowany

10272060

Przedział cen netto
0,502 zł - 0,502 zł

Zapasy magazynowe
6880 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
  • Wysokość całkowita
    19.6 mm
  • Min. średnica wewnętrzna
    19.8 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa 33.3 mm 38.6 mm Papier krepowany

10272107

Przedział cen netto
0,8854 zł - 0,8854 zł

Zapasy magazynowe
130 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
  • Wysokość całkowita
    17.8 mm
  • Min. średnica wewnętrzna
    33.3 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa 46.5 mm 48.0 mm Papier krepowany

10272145

Przedział cen netto
2,8492 zł - 1,1629 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
  • Wysokość całkowita
    23.9 mm
  • Min. średnica wewnętrzna
    46.5 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa 84.3 mm 92.2 mm Papier krepowany

10272183

Przedział cen netto
2,1753 zł - 2,1753 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
  • Wysokość całkowita
    28.4 mm
  • Min. średnica wewnętrzna
    84.3 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa 12.2 mm 19.1 mm Papier krepowany

10272053

Przedział cen netto
0,3862 zł - 0,3862 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
  • Wysokość całkowita
    22.4 mm
  • Min. średnica wewnętrzna
    12.2 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa 28.7 mm 33.0 mm Papier krepowany

10272091

Przedział cen netto
0,7585 zł - 0,7585 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
  • Wysokość całkowita
    18.3 mm
  • Min. średnica wewnętrzna
    28.7 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa 42.7 mm 51.1 mm Papier krepowany

10272138

Przedział cen netto
1,1546 zł - 1,1546 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
  • Wysokość całkowita
    18.3 mm
  • Min. średnica wewnętrzna
    42.7 mm
Zaślepka i nasadka stożkowa 71.9 mm 72.4 mm Papier krepowany

10272176

Przedział cen netto
1,7709 zł - 1,7709 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kolor
    Brązowy
  • Materiał
    Papier krepowany
  • Wysokość całkowita
    24.6 mm
  • Min. średnica wewnętrzna
    71.9 mm