Zawiasy boczne oferują kąt obrotu wynoszący 180 stopni. Typy 1 i 2 to wytrzymałe zawiasy do ciężkich i średnio ciężkich paneli drzwi. Również oferują wysoki poziom bezpieczeństwa i są montowane za pomocą specjalnych śrub dostępnych w zestawie. Typ 3 to tańsza alternatywa o niższym poziomie zabezpieczenia
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Wykończenie | Materiał | Całkowita grubość | Szerokość całkowita | Kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73,2657 zł - 73,2657 zł | W produkcji |
3.937 in
100.0 mm
|
Lakierowane na czarno
|
Stal
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||
20063122 | 81,3792 zł - 97,6551 zł | 30 Na stanie |
2.52 in
64.0 mm
|
Bez wykończenia
|
Stal nierdzewna
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
73,2657 zł - 73,2657 zł | W produkcji |
3.937 in
100.0 mm
|
Chrom
|
Stal
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||
20125929 | 34,1124 zł - 40,9349 zł | 182 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Chromowany
|
Mosiądz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
20077587 | 16,8236 zł - 20,1883 zł | W produkcji |
2.598 in
66.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
10130827 | 28,1991 zł - 33,839 zł | 108 Na stanie |
|
Chromowany
|
Mosiądz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
W produkcji |
3.189 in
81.0 mm
|
Chrom
|
Mosiądz
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
20077594 | 19,8327 zł - 23,7992 zł | W produkcji |
2.598 in
66.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy, stal nierdzewna
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
34,2927 zł - 41,1512 zł | W produkcji |
3.189 in
81.0 mm
|
Chrom
|
Mosiądz
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować