Regulowane zamknięcia dociągane pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące. Są wyposażone w przykręcany zaczep umożliwiający regulację zakresu chwytania. Produkty dostępne są w różnych wariantach materiałowych nadających się do zastosowania w różnych środowiskach. Dostępne są też wersje z kłódką i bez kłódki spełniające różne wymogi związane z bezpieczeństwem.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Długość uchwytu | Śr. otworu montażowego | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10272497 | 25,5185 zł - 30,6222 zł | W produkcji |
1.154 in
29.3 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||
62,4715 zł - 74,9658 zł | W produkcji |
0.961 in
24.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
44,5109 zł - 53,4131 zł | 104 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||
10272503 | 92,1455 zł - 110,5746 zł | 89 Na stanie |
1.154 in
29.3 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||
15,7539 zł - 22,0555 zł | W produkcji |
0.744 in
18.9 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||||||
10272510 | 14,5859 zł - 17,5031 zł | 598 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować