Zawiasy wspornikowe skrzydełkowe i flagowe przydają się podczas demontażu drzwi, gdy ograniczona przestrzeń dostępu do wnętrza szafki stanowi utrudnienie. Są dostępne różnorodne profile i materiały.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Materiał | Całkowita grubość | Szerokość całkowita | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,1943 zł - 17,9122 zł | W produkcji |
2.047 in
52.0 mm
|
PA GF
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
27,6938 zł - 33,2326 zł | W produkcji |
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
69,2485 zł - 83,0983 zł | W produkcji |
2.362 in
60.0 mm
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
7,3766 zł - 7,3766 zł | 637 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
PA GF
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
10260333 | 12,3377 zł - 17,2728 zł | 50 Na stanie |
2.559 in
65.0 mm
|
PA GF
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||||
46,1703 zł - 55,4044 zł | W produkcji |
1.969 in
50.0 mm
|
Nylon
|
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
38,2219 zł - 45,8663 zł | 13 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon
|
0.205 in
5.2 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
23,7614 zł - 23,7614 zł | 13 Na stanie |
4.016 in
102.0 mm
|
PA GF
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||||||
29,2835 zł - 45,1364 zł | W produkcji |
1.508 in
38.3 mm
|
PA GF
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||||||
50,8272 zł - 60,9926 zł | W produkcji |
2.362 in
60.0 mm
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
39,3375 zł - 47,205 zł | W produkcji |
1.969 in
50.0 mm
|
Nylon
|
0.232 in
5.9 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
16,1552 zł - 22,6173 zł | W produkcji |
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||||||
16,2099 zł - 16,2099 zł | W produkcji |
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
6,5591 zł - 7,2175 zł | 2 Na stanie |
1.89 in
48.0 mm
|
PA GF
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
7,7645 zł - 7,7645 zł | 487 Na stanie |
1.89 in
48.0 mm
|
PA GF
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||||||
6,7491 zł - 6,7491 zł | W produkcji |
2.52 in
64.0 mm
|
PA GF
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
11,1943 zł - 12,3378 zł | 173 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
PA GF
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
36,9251 zł - 44,3101 zł | 428 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
27,9658 zł - 33,559 zł | 18 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon
|
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować