Te zawiasy z regulacją oporu odchylają i utrzymują panel w miejscu, co eliminuje konieczność stosowania amortyzatora gazowego czy podpórki pokrywy. Wartość momentu obrotowego można dostosować, przekręcając wbudowaną śrubę. Produkty występują w różnych wariantach materiału i wykończenia, są też dostępne różne sposoby montażu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Całkowita grubość | Szerokość całkowita | Odległość pomiędzy otworami montażowymi | Kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62,7793 zł - 75,3351 zł | 43 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
10272534 | 108,5443 zł - 130,2531 zł | W produkcji |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||
215,1503 zł - 258,1803 zł | 25 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||
234,7145 zł - 281,6574 zł | 78 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||
215,1503 zł - 258,1803 zł | W produkcji |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować