Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Materiał uchwytu | Rodzaj mocowania | Kolor uchwytu | Wysokość całkowita | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,147 zł - 122,8603 zł | 3 Na stanie |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Wkładka gwintowana
|
Czarny
|
2.205 in
56.0 mm
|
||||
28,8652 zł - 28,8652 zł | W produkcji |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Na śrubę
|
Szary
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||
2 Na stanie |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Poliamid z włóknem szklanym
|
Przykręcane
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
28,8652 zł - 28,8652 zł | W produkcji |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Na śrubę
|
Szary
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||
28,8652 zł - 28,8652 zł | 28 Na stanie |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Na śrubę
|
Szary
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||
15,841 zł - 15,841 zł | W produkcji |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
Typ 1
|
Czarny
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||
10,6815 zł - 26,1697 zł | W produkcji |
M6
|
4.724 in
120.0 mm
|
PA
|
Zwykły otwór
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
30,8174 zł - 75,5027 zł | W produkcji |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Wkładka gwintowana
|
Czarny
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||
39,6896 zł - 97,2395 zł | 8 Na stanie |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Wkładka gwintowana
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
0,6428 zł - 0,6428 zł | 40 Na stanie |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
0,481 zł - 0,481 zł | 2858 Na stanie |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
0,481 zł - 0,481 zł | 700 Na stanie |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Threaded
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||
10259153 | 21,3248 zł - 52,2459 zł | 40 Na stanie |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Czarny
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
80,209 zł - 80,209 zł | 1 Na stanie |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PP
|
Na śrubę
|
Czarny
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
19,3689 zł - 19,3689 zł | 2 Na stanie |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon
|
Typ 3
|
Czarny
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||
12,7174 zł - 31,1576 zł | 106 Na stanie |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
PA
|
Wkładka gwintowana
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
44,9259 zł - 110,0685 zł | W produkcji |
M6
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Wkładka gwintowana
|
Czarny
|
1.614 in
41.0 mm
|
||||
0,481 zł - 0,481 zł | W produkcji |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
0,481 zł - 0,481 zł | W produkcji |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
0,481 zł - 0,481 zł | W produkcji |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Threaded
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować