Gama noastră de arcuri cu gaz cu blocare include amortizoare cu gaz cu blocare de securitate (de siguranță) și amortizoare cu gaz cu blocare. Aceste arcuri sunt ideale pentru aplicațiile în care ajustările controlului mișcării necesită confort și siguranță, chiar și atunci când sunt blocate în poziție. Sunt utilizate în mod obișnuit în domeniul medical, laboratoare, industria auto, precum și pentru mobilier și echipamente industriale la deschidere, închidere, înclinare sau amortizare.
Arcurile de siguranță au un înveliș. Elimină nevoia de tije separate de siguranță în operațiile critice de asistență la ridicare. Când sunt extinse complet, se blochează pozitiv – acest lucru protejează operatorul de riscul de rănire în caz de suprasarcină sau utilizare greșită. Învelișul trebuie apăsat activ pentru a opera blocarea și pentru a asigura funcționarea în siguranță. Acestea oferă o soluție autonomă, fără întreținere și sunt furnizate în perechi. Tija este fabricată din oțel, iar fitingurile sunt din poliamidă și oțel.
Arcurile cu acționare integrală funcționează la fel ca barele convenționale cu gaz, dar includ și o supapă internă specială de blocare, care îi permite să se blocheze în orice poziție. Acest mecanism de blocare permite barei să se miște doar în timp ce bolțul de eliberare, localizat la capătul tijei de piston este apăsat. Printre aplicațiile tipice cu acționare integrală se numără reglarea înălțimii și unghiului scaunelor de pe aeronave, autobuze, trenuri și alte mijloace de transport specializate. Mai oferă și reglarea controlată a paturilor de spital, meselor de fizioterapie și scaunelor cu rotile, dar și soluții de sisteme cu înălțimi reglabile pentru birouri. Disponibile din carbon și oțel inoxidabil. Pot fi operate cu o singură mână.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime extinsă | Dimensiune filet | Diametru tijă | Lungime cursă | Forță maximă | Diametru piston compatibil | Cumpără | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316,9467 RON - 457,8271 RON | În producție |
18.268 in
464.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
399,0243 RON - 576,3638 RON | În producție |
26.181 in
665.0 mm
|
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
570,9826 RON - 570,9826 RON | În producție |
14.37 in
365.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
503,8081 RON - 503,8081 RON | În producție |
6.496 in
165.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
436,6337 RON - 436,6337 RON | În producție |
10.433 in
265.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
403,0465 RON - 403,0465 RON | În producție |
6.496 in
165.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
537,3953 RON - 537,3953 RON | În producție |
10.433 in
265.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
470,2209 RON - 470,2209 RON | În producție |
14.37 in
365.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
536,0164 RON - 774,2536 RON | În producție |
34.646 in
880.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
10203064 | 527,9114 RON - 762,5203 RON | În producție |
26.772 in
680.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
520,4223 RON - 751,7182 RON | În producție |
18.898 in
480.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
317,8092 RON - 459,0455 RON | În producție |
22.205 in
564.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
302,845 RON - 437,4549 RON | În producție |
14.331 in
364.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
381,9242 RON - 551,6789 RON | În producție |
18.307 in
465.0 mm
|
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
299,2169 RON - 432,1975 RON | În producție |
10.394 in
264.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
319,726 RON - 461,8248 RON | În producție |
26.142 in
664.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
1 209,1396 RON - 1 209,1396 RON | În producție |
14.37 in
365.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
1 007,6163 RON - 1 007,6163 RON | În producție |
10.433 in
265.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
806,093 RON - 806,093 RON | În producție |
6.496 in
165.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina