Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(6 Produse)
Axul liniar este o bară dreaptă, prelucrată de precizie, pe care rulează rulmenții liniari pentru a crea un sistem de ghidare liniar care să susțină sau să ghideze mișcarea echipamentelor într-un mod liniar. Gama noastră de rulmenți liniari este adecvată pentru a fi utilizată cu arborii noștri liniari. Lagărul liniar, cunoscut și sub numele de bucșă sau bucșă liniară, rulează pe axul liniar călit și, cu ajutorul unui suport la fiecare capăt, arborii liniari și rulmenții sunt foarte rapid și ușor de montat.
Acești arbori din aluminiu sunt o alternativă versatilă, nemagnetică și ușoară pentru diverse sectoare care necesită o componentă solidă și durabilă. Au un raport extraordinar rezistență-greutate, rezistență la coroziune și conductivitate termică. Rezistența la coroziune oferă o durată de viață mai lungă arborilor și evită necesitatea întreținerii sau înlocuirii periodice.
Pot suporta sarcini uriașe și funcționează fără deformare și cu succes în circumstanțe dure. Nu sunt destinați utilizării cu rulmenți liniari cu bucșe cu bile, ci mai degrabă cu bucșe auto-lubrifiante din ceramică. Pot suporta temperaturi cuprinse între -130 C și +200 C. Având în vedere aceste caracteristici, aceștia sunt utilizați frecvent în aplicații precum echipamente petroliere și gaze, dispozitive medicale, sectorul construcțiilor și industria auto.
Arborii din inox AISI 303/316 sunt utilizați în industriile care necesită rezistență ridicată/foarte ridicată la coroziune, soliditate și durabilitate. Acest lucru garantează că arborii pot tolera condiții dificile, cum ar fi umiditate ridicată, substanțe chimice, rezistență la temperaturi ridicate, sudură excelentă și substanțe corozive, fără a le afecta integritatea structurală. Ca urmare, acești arbori au o durată de viață mai lungă și necesită o întreținere mai redusă, ceea ce duce la mai puțini timpi de nefuncționare și la costuri operaționale totale mai mici.
Rulmenții ceramici trebuie utilizați în locul rulmenților liniari cu bucșă cu bile. Potriviți pentru aplicații care implică sarcini mari, viteze mari și medii abrazive. Sunt utilizați la echipamente cu raze X, echipamente de prelucrare a hârtiei, echipamente hardware și echipamente de prelucrare a alimentelor.
Acești arbori din inox călit oferă o rezistență excelentă, durabilitate și fiabilitate. Sunt utilizați cu rulmenți liniari și sunt potriviți pentru aplicații solicitante, care necesită protecție la coroziune, uzură și condiții dure, cum ar fi umiditate sau rezistență chimică, fără a compromite integritatea structurală.
Acești arbori au o durată de viață lungă și necesită întreținere redusă, ceea ce reduce timpii de nefuncționare și cheltuielile totale de exploatare. Oferă o deplasare liniară și precisă atunci când sunt utilizați împreună cu bucșe cu bilă liniare. Se regăsesc în aplicații precum echipamente de prelucrare a alimentelor, sisteme auto și dispozitive medicale.
Acești arbori din oțel călit sunt componente robuste și fiabile, utilizate în diferite aplicații mecanice. Sunt utilizați cu toate tipurile de bucșe liniare. Îmbină precizia dimensională excepțională cu rezistența și concentricitatea, pentru a reduce uzura în aplicații de mare viteză.
Arborii sunt realizați din oțel de înaltă calitate, care trece printr-un proces specializat de călire, având ca rezultat o rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Când sunt folosiți cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Materialul din care sunt făcuți îi face potriviți pentru aplicații care necesită performanțe intense, cum ar fi utilaje industriale, sisteme auto și dispozitive medicale.
Arborii tubulari căliți sunt componente robuste și fiabile, utilizate în diverse aplicații mecanice. Se utilizează cu bucșe liniare atunci când este necesară reducerea greutății, fără a compromite integritatea structurală. Această reducere a greutății permite o eficiență sporită, o utilizare mai redusă a energiei și o manevrabilitate sporită.
Designul acestora permite fluidelor, gazelor sau firelor electrice să circule prin centrul acestora. Când sunt folosiți cu bucșe cu bilă liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Sunt utilizați în aplicații în care sunt necesare rezistență ridicată și durabilitate și unde reducerea greutății este, de asemenea, importantă, cum ar fi utilaje industriale, sisteme auto și dispozitive medicale.
Suporturile pentru capete de arbori conferă arborilor liniari stabilitate, aliniere și susținere. Aceste componente sunt concepute pentru a menține ferm diametrele standard ale arborelui pe poziție, permițând în același timp mișcarea lină și precisă a bucșei liniare.
Acestea mențin ferm arborele pe poziție, limitând mișcarea laterală sau radială care ar putea cauza abateri de aliniere sau uzură excesivă. Sunt utilizate în aplicații precum mașini-unelte, dispozitive medicale și echipamente de automatizare industrială.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina