Meniu Caută

Balama de colț metalică externă

În stoc

Balamalele de colţ metalice externe sunt adecvate pentru capace de utilaje şi panouri electrice Sunt disponibile versiuni cu diverse profiluri și dimensiuni, putând fi montate cu prezoane sau cu șuruburi.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
13 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru știft Material știft Lungime totală Lungime ştift Lățime totală Material complet Cumpără
185,9584 RON - 418,4064 RON În producție
11.0 mm
Oțel
34.5 mm
1.3 mm
60.0 mm
Aliaj de zinc
183,0896 RON - 411,9518 RON În producție
11.0 mm
Aliaj de zinc
34.5 mm
1.3 mm
60.0 mm
Aliaj de zinc
196,1676 RON - 432,8342 RON În producție
11.0 mm
Aliaj de zinc
34.5 mm
1.3 mm
60.0 mm
Aliaj de zinc
183,1445 RON - 415,1741 RON În producție
11.0 mm
Aliaj de zinc
34.5 mm
1.3 mm
60.0 mm
Aliaj de zinc
146,8209 RON - 146,8209 RON În producție
11.0 mm
Oțel
34.5 mm
1.3 mm
60.0 mm
Aliaj de zinc
202,4956 RON - 455,615 RON În producție
11.0 mm
Aliaj de zinc
34.5 mm
1.3 mm
60.0 mm
Aliaj de zinc
185,9584 RON - 418,4064 RON În producție
11.0 mm
Oțel
34.5 mm
1.3 mm
60.0 mm
Aliaj de zinc
202,4956 RON - 455,615 RON În producție
11.0 mm
Aliaj de zinc
34.5 mm
1.3 mm
60.0 mm
Aliaj de zinc
12,3472 RON - 75,1307 RON În producție
18.0 mm
Oțel
34.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
Nailon
16,4205 RON - 105,1551 RON 61 În stoc
18.0 mm
Oțel
34.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
Oțel inoxidabil
16,6504 RON - 99,2898 RON 238 În stoc
24.0 mm
Oțel
40.0 mm
40.0 mm
42.0 mm
Aliaj de zinc
16,1927 RON - 99,2898 RON În producție
25.0 mm
Oțel
40.0 mm
40.0 mm
42.0 mm
Oțel inoxidabil
16,8768 RON - 106,8309 RON În producție
24.0 mm
Oțel
40.0 mm
40.0 mm
42.0 mm
Oțel inoxidabil
Balama cu arc M5 11.0 mm Aliaj de zinc Negru

10202364

Interval de preț
418,4064 RON - 185,9584 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    34.5 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Diametru știft
    11.0 mm
  • Lungime ştift
    1.3 mm
  • Dimensiune filet prezon
    M5
Balama cu arc M5 11.0 mm Aliaj de zinc Natural

10202371

Interval de preț
411,9518 RON - 183,0896 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    34.5 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Diametru știft
    11.0 mm
  • Lungime ştift
    1.3 mm
  • Dimensiune filet prezon
    M5
Balama cu arc M5 11.0 mm Aliaj de zinc Natural

10202418

Interval de preț
432,8342 RON - 196,1676 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    34.5 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Diametru știft
    11.0 mm
  • Lungime ştift
    1.3 mm
  • Dimensiune filet prezon
    M5
Balama cu arc M5 11.0 mm Aliaj de zinc Natural

10202388

Interval de preț
415,1741 RON - 183,1445 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    34.5 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Diametru știft
    11.0 mm
  • Lungime ştift
    1.3 mm
  • Dimensiune filet prezon
    M5
Balama cu arc M5 11.0 mm Aliaj de zinc Negru

10235911

Interval de preț
146,8209 RON - 146,8209 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    34.5 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Diametru știft
    11.0 mm
  • Lungime ştift
    1.3 mm
  • Dimensiune filet prezon
    M5
Balama cu arc M5 11.0 mm Aliaj de zinc Natural

10202401

Interval de preț
455,615 RON - 202,4956 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    34.5 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Diametru știft
    11.0 mm
  • Lungime ştift
    1.3 mm
  • Dimensiune filet prezon
    M5
Balama cu arc M5 11.0 mm Aliaj de zinc Negru

10202357

Interval de preț
418,4064 RON - 185,9584 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    34.5 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Diametru știft
    11.0 mm
  • Lungime ştift
    1.3 mm
  • Dimensiune filet prezon
    M5
Balama cu arc M5 11.0 mm Aliaj de zinc Natural

10202395

Interval de preț
455,615 RON - 202,4956 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    34.5 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Diametru știft
    11.0 mm
  • Lungime ştift
    1.3 mm
  • Dimensiune filet prezon
    M5
Nailon Balama de colț 34.0 mm 34.0 mm

10102411

Interval de preț
75,1307 RON - 12,3472 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    34.0 mm
  • Grosime totală
    2.5 mm
  • Lățime totală
    34.0 mm
  • Diametru știft
    18.0 mm
  • Lungime ştift
    34.0 mm
Balama de colț M5 18.0 mm Oțel inoxidabil Negru

10102404

Interval de preț
105,1551 RON - 16,4205 RON

Niveluri de stoc
61 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    34.0 mm
  • Grosime totală
    2.5 mm
  • Lățime totală
    34.0 mm
  • Diametru știft
    18.0 mm
  • Lungime ştift
    34.0 mm
Balama de colț M6 24.0 mm Aliaj de zinc Negru

20123550

Interval de preț
99,2898 RON - 16,6504 RON

Niveluri de stoc
238 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Grosime totală
    2.5 mm
  • Lățime totală
    42.0 mm
  • Diametru știft
    24.0 mm
  • Lungime ştift
    40.0 mm
Balama de colț M6 25.0 mm Oțel inoxidabil Negru

20065010

Interval de preț
99,2898 RON - 16,1927 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Grosime totală
    2.5 mm
  • Lățime totală
    42.0 mm
  • Diametru știft
    25.0 mm
  • Lungime ştift
    40.0 mm
Balama de colț M6 24.0 mm Oțel inoxidabil Negru

20065027

Interval de preț
106,8309 RON - 16,8768 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Grosime totală
    2.5 mm
  • Lățime totală
    42.0 mm
  • Diametru știft
    24.0 mm
  • Lungime ştift
    40.0 mm