Meniu Caută

Balama plată montată cu prezoane semifiletate pe o parte și montaj semiîngropat pe cealaltă parte

În stoc

Gama de balamale plate se montează cu bolț cu filet tată pe o parte, iar pe cealaltă cu șuruburi cu cap înecat. Gama de Balamale cu montare la suprafață sau Balamale individuale este realizată din diferite materiale, oferind o soluție pentru majoritatea aplicațiilor.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Culoare Grosime totală Lățime totală Maximum Mounting Hole Size Cumpără
12,4348 RON - 73,7342 RON 39 În stoc
6.0 mm
50.0 mm
Argintiu
11.0 mm
50.0 mm
12,0532 RON - 67,3104 RON 375 În stoc
9.0 mm
40.0 mm
Negru
9.0 mm
40.0 mm
11,068 RON - 73,7342 RON 52 În stoc
6.0 mm
50 mm
Negru
11.0 mm
50.0 mm
9,6295 RON - 67,0311 RON În producție
5.0 mm
40.0 mm
Negru
9.0 mm
40.0 mm
8,7264 RON - 51,6698 RON În producție
50 mm
Negru
12 mm
50 mm
În producție
6.0 mm
50.0 mm
Negru
11.0 mm
50.0 mm
12,0531 RON - 67,3104 RON 4 În stoc
5.0 mm
40.0 mm
Crom
9.0 mm
40.0 mm
9,3459 RON - 55,161 RON 480 În stoc
5.0 mm
40.0 mm
Negru
9.0 mm
40.0 mm
7,6134 RON - 46,3631 RON În producție
5.0 mm
40.0 mm
Negru
9.0 mm
40.0 mm
Balama cu basculare liberă 50.0 mm 50.0 mm Aliaj de zinc

20121617

Interval de preț
73,7342 RON - 12,4348 RON

Niveluri de stoc
39 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    6.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Grosime totală
    11.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Material camă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Balama cu basculare liberă 40.0 mm 40.0 mm Negru

20124380

Interval de preț
67,3104 RON - 12,0532 RON

Niveluri de stoc
375 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    9.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Grosime totală
    9.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic
Balama cu basculare liberă 50 mm 50.0 mm Aliaj de zinc

20121662

Interval de preț
73,7342 RON - 11,068 RON

Niveluri de stoc
52 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    6.0 mm
  • Lungime totală
    50 mm
  • Grosime totală
    11.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Material camă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Balama cu basculare liberă 40.0 mm 40.0 mm Negru

20124397

Interval de preț
67,0311 RON - 9,6295 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    5.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Grosime totală
    9.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Material camă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Balama cu basculare liberă 50 mm 50 mm Negru

20123543

Interval de preț
51,6698 RON - 8,7264 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    50 mm
  • Grosime totală
    12 mm
  • Lățime totală
    50 mm
  • Material camă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Finalizare
    Acoperire
Balama 50.0 mm 50.0 mm Aliaj de zinc

10548059


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    6.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Grosime totală
    11.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
Balama cu aripă 40.0 mm 40.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20069100

Interval de preț
67,3104 RON - 12,0531 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    5.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Grosime totală
    9.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Material camă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Balama 40.0 mm 40.0 mm PA

20054076

Interval de preț
55,161 RON - 9,3459 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    5.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Grosime totală
    9.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Finalizare
    Fără finisaj
Balama 40.0 mm 40.0 mm PA

20054090

Interval de preț
46,3631 RON - 7,6134 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    5.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Grosime totală
    9.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Culoare
    Negru