Meniu Caută

Balamale ascunse demontabile cu arc.

În stoc

Balamale ascunse pentru care este posibilă aplicarea pe stânga și pe dreapta. Ideale pentru incinte metalice sau capace de utilaje. Tipuri multiple disponibile fie din oțel zincat, fie din oțel inoxidabil AISI 304.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru știft Lungime totală Culoare Finalizare Lungime ştift Material corp Cumpără
1,1669 RON - 7,0941 RON 2336 În stoc
6.0 mm
18.0 mm
Negru
Fără finisaj
18.0 mm
Oțel
3488 În stoc
3.5 mm
32.0 mm
Negru
Fără finisaj
5.5 mm
Nailon
7,0444 RON - 39,5204 RON În producție
5.0 mm
84.0 mm
Crom
Zinc Plated
84.0 mm
Oțel
7,5437 RON - 41,7548 RON 303 În stoc
6.0 mm
51.5 mm
Natural
Placat cu cupru
51.5 mm
Oțel
În producție
6.0 mm
51.5 mm
Natural
Placat cu cupru
10.0 mm
Oțel
18,6253 RON - 42,2813 RON În producție
5.0 mm
84.0 mm
Crom
Natural
84.0 mm
Oțel inoxidabil
231 În stoc
5.0 mm
84.0 mm
Crom
Zinc Plated
84.0 mm
Oțel
90 În stoc
5.0 mm
84.0 mm
Crom
Zinc Plated
14.5 mm
Oțel
10,9802 RON - 60,747 RON 84 În stoc
9.0 mm
67.5 mm
Natural
Placat cu cupru
67.5 mm
Oțel
12 În stoc
5.0 mm
84.0 mm
Crom
Natural
84.0 mm
Oțel inoxidabil
7,0444 RON - 42,3133 RON 90 În stoc
5.0 mm
84.0 mm
Crom
Zinc Plated
84.0 mm
Oțel
8,9402 RON - 49,4355 RON În producție
6.0 mm
51.5 mm
Natural
Placat cu cupru
51.5 mm
Oțel
Balama de ușă 18.0 mm Oțel

10134610

Interval de preț
7,0941 RON - 1,1669 RON

Niveluri de stoc
2336 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    18.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    18.0 mm
  • Material corp
    Oțel
  • Material complet
    Oțel
Balamale cu arc și știft 32.0 mm 110 ° Oțel

10464342


Niveluri de stoc
3488 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    32.0 mm
  • Diametru știft
    3.5 mm
  • Lungime ştift
    5.5 mm
  • Material corp
    Nailon
  • Tip articulație
    Balamale cu arc și știft
Balama mascată 84.0 mm 360 ° Oțel

20068776

Interval de preț
39,5204 RON - 7,0444 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    84.0 mm
  • Lățime totală
    18.0 mm
  • Diametru știft
    5.0 mm
  • Lungime ştift
    84.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama de colț 51.5 mm 110 ° Oțel

20064785

Interval de preț
41,7548 RON - 7,5437 RON

Niveluri de stoc
303 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    51.5 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    51.5 mm
  • Material corp
    Oțel
Balamale cu arc și știft 51.5 mm 110 ° Oțel

20064778


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    51.5 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    10.0 mm
  • Finisaj corp
    Placat cu cupru
Balamale cu arc și știft 84.0 mm 135 ° Oțel inoxidabil

20068769

Interval de preț
42,2813 RON - 18,6253 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    84.0 mm
  • Lățime totală
    18.0 mm
  • Diametru știft
    5.0 mm
  • Lungime ştift
    84.0 mm
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Balamale cu arc și știft 84.0 mm 135 ° Oțel

20068721


Niveluri de stoc
231 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    84.0 mm
  • Lățime totală
    18.0 mm
  • Diametru știft
    5.0 mm
  • Lungime ştift
    84.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balamale cu arc și știft 84.0 mm 135 ° Oțel

20068738


Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    84.0 mm
  • Lățime totală
    18.0 mm
  • Diametru știft
    5.0 mm
  • Lungime ştift
    14.5 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama de colț 67.5 mm 110 ° Oțel

20123505

Interval de preț
60,747 RON - 10,9802 RON

Niveluri de stoc
84 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    67.5 mm
  • Diametru știft
    9.0 mm
  • Lungime ştift
    67.5 mm
  • Material corp
    Oțel
  • Material complet
    Oțel
Balamale cu arc și știft 84.0 mm 135 ° Oțel inoxidabil

20068691


Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    84.0 mm
  • Lățime totală
    18.0 mm
  • Diametru știft
    5.0 mm
  • Lungime ştift
    84.0 mm
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Balamale cu arc și știft 84.0 mm 360 ° Oțel

20068813

Interval de preț
42,3133 RON - 7,0444 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    84.0 mm
  • Lățime totală
    18.0 mm
  • Diametru știft
    5.0 mm
  • Lungime ştift
    84.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama de colț 51.5 mm 110 ° Oțel

20064808

Interval de preț
49,4355 RON - 8,9402 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    51.5 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    51.5 mm
  • Material corp
    Oțel