Meniu Caută

Balamale decalate metalice cu ridicare

În stoc

Balamalele metalice plate cu ridicare permit îndepărtarea facilă și rapidă a ușii, având un unghi de rotație de 180. Sunt disponibile versiuni pentru montare pe partea stângă sau dreaptă.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
22 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Culoare Orientare la montare Material Lățime totală Cumpără
31,7036 RON - 166,6003 RON În producție
80.0 mm
Negru
Pe partea stângă
Aliaj de zinc
70.0 mm
30,0467 RON - 166,6003 RON În producție
80.0 mm
Crom
Pe partea stângă
Aliaj de zinc
70.0 mm
40,4022 RON - 93,0057 RON 20 În stoc
63.5 mm
Negru
Pe partea dreaptă
Zinc
32.5 mm
29,6821 RON - 59,0711 RON 64 În stoc
80.0 mm
Crom
Pe dreapta și stânga
Oțel
40.0 mm
9,3509 RON - 18,8525 RON 28 În stoc
80.0 mm
Crom
Pe dreapta și stânga
Oțel
6.0 mm
73,5343 RON - 143,279 RON 25 În stoc
80.0 mm
Crom
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
60.0 mm
16,6345 RON - 38,4033 RON În producție
25.5 mm
Negru
Pe partea dreaptă
Zinc
20.0 mm
34,8299 RON - 68,9862 RON 21 În stoc
80.0 mm
Crom
Pe dreapta și stânga
Oțel
60.0 mm
50,3144 RON - 99,7088 RON 100 În stoc
80.0 mm
Crom
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
40.0 mm
18,0583 RON - 35,8896 RON 83 În stoc
80.0 mm
Crom
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
6.0 mm
16,6345 RON - 38,4033 RON 467 În stoc
25.5 mm
Negru
Pe partea stângă
Zinc
20.0 mm
29,9969 RON - 59,6298 RON În producție
80.0 mm
Crom
Pe dreapta și stânga
Oțel
50.0 mm
37,4174 RON - 74,2928 RON 25 În stoc
80.0 mm
Crom
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
30.0 mm
88,6903 RON - 176,655 RON În producție
80.0 mm
Crom
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
80.0 mm
28,71 RON - 57,1161 RON În producție
80.0 mm
Crom
Pe dreapta și stânga
Oțel
30.0 mm
35,1448 RON - 69,6844 RON În producție
80.0 mm
Crom
Pe dreapta și stânga
Oțel
80.0 mm
51,5877 RON - 102,2224 RON În producție
80.0 mm
Crom
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
50.0 mm
27,3633 RON - 136,2966 RON 78 În stoc
64.0 mm
Negru
Pe partea dreaptă
Aliaj de zinc
32.5 mm
31,7036 RON - 166,6003 RON În producție
80.0 mm
Negru
Pe partea dreaptă
Aliaj de zinc
70.0 mm
30,0467 RON - 166,6003 RON 17 În stoc
80.0 mm
Crom
Pe partea dreaptă
Aliaj de zinc
70.0 mm
  • din 2
Balama cu ridicare 80.0 mm 70.0 mm Negru

20064228

Interval de preț
166,6003 RON - 31,7036 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    70.0 mm
  • Grosime
    18.0 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Metodă de montare
    Filetate
Balama cu ridicare 80.0 mm 70.0 mm Crom

20064211

Interval de preț
166,6003 RON - 30,0467 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    70.0 mm
  • Grosime
    18.0 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Metodă de montare
    Filetate
Balama cu ridicare 63.5 mm 32.5 mm Negru

10273784

Interval de preț
93,0057 RON - 40,4022 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    63.5 mm
  • Lățime totală
    32.5 mm
  • Grosime
    17.5 mm
  • Material complet
    Zinc
  • Metodă de montare
    Capăt conic Obișnuit, tată
Balama cu ridicare 80.0 mm 40.0 mm Crom

10300046

Interval de preț
59,0711 RON - 29,6821 RON

Niveluri de stoc
64 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Material complet
    Oțel
Balama cu ridicare 80.0 mm 6.0 mm Crom

10300084

Interval de preț
18,8525 RON - 9,3509 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    6.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material complet
    Oțel
  • Metodă de montare
    Știft
Balama cu ridicare 80.0 mm 60.0 mm Crom

10300121

Interval de preț
143,279 RON - 73,5343 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
Balama cu ridicare 25.5 mm 20.0 mm Negru

10273814

Interval de preț
38,4033 RON - 16,6345 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    25.5 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Grosime
    10.0 mm
  • Material complet
    Zinc
  • Metodă de montare
    Capăt conic Obișnuit, tată
Balama cu ridicare 80.0 mm 60.0 mm Crom

10300060

Interval de preț
68,9862 RON - 34,8299 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Material complet
    Oțel
Balama cu ridicare 80.0 mm 40.0 mm Crom

10300107

Interval de preț
99,7088 RON - 50,3144 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
Balama cu ridicare 80.0 mm 6.0 mm Crom

10300145

Interval de preț
35,8896 RON - 18,0583 RON

Niveluri de stoc
83 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    6.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
  • Metodă de montare
    Știft
Balama cu ridicare 25.5 mm 20.0 mm Negru

10273807

Interval de preț
38,4033 RON - 16,6345 RON

Niveluri de stoc
467 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    25.5 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Grosime
    10.0 mm
  • Material complet
    Zinc
  • Metodă de montare
    Capăt conic Obișnuit, tată
Balama cu ridicare 80.0 mm 50.0 mm Crom

10300053

Interval de preț
59,6298 RON - 29,9969 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Material complet
    Oțel
Balama cu ridicare 80.0 mm 30.0 mm Crom

10300091

Interval de preț
74,2928 RON - 37,4174 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
Balama cu ridicare 80.0 mm 80.0 mm Crom

10300138

Interval de preț
176,655 RON - 88,6903 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    80.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
Balama cu ridicare 80.0 mm 30.0 mm Crom

10300039

Interval de preț
57,1161 RON - 28,71 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Material complet
    Oțel
Balama cu ridicare 80.0 mm 80.0 mm Crom

10300077

Interval de preț
69,6844 RON - 35,1448 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    80.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Material complet
    Oțel
Balama cu ridicare 80.0 mm 50.0 mm Crom

10300114

Interval de preț
102,2224 RON - 51,5877 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
Balama cu ridicare 64.0 mm 32.5 mm Negru

20078546

Interval de preț
136,2966 RON - 27,3633 RON

Niveluri de stoc
78 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    64.0 mm
  • Lățime totală
    32.5 mm
  • Grosime
    17.0 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Metodă de montare
    Capăt conic Obișnuit, tată
Balama cu ridicare 80.0 mm 70.0 mm Negru

20123383

Interval de preț
166,6003 RON - 31,7036 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    70.0 mm
  • Diametru știft
    18.0 mm
  • Grosime
    8.0 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Balama cu ridicare 80.0 mm 70.0 mm Crom

20064235

Interval de preț
166,6003 RON - 30,0467 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    70.0 mm
  • Grosime
    18.0 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Metodă de montare
    Filetate
Balama cu ridicare 64.0 mm 17.0 mm Negru

20126407

Interval de preț
154,5905 RON - 31,0016 RON

Niveluri de stoc
132 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    64.0 mm
  • Lățime totală
    17.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Grosime
    50.0 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Balama cu ridicare 64.0 mm 17.0 mm Negru

20126391

Interval de preț
136,2966 RON - 26,938 RON

Niveluri de stoc
82 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    64.0 mm
  • Lățime totală
    17.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Grosime
    32.5 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune