10352854
1501220
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 283,7632 RON |
50 + | 131,96 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distanța de decalare | 18.0 mm |
---|---|
Distanța de decalare | 0.709 in |
Lungime totală balama | 44.0 mm |
Lungime totală balama | 1.732 in |
Lungime totală | 44 mm |
Lungime totală | 1.732 in |
Lățime totală | 29.0 mm |
Lățime totală | 1.142 in |
Culoare | Argintiu |
Metodă de montare | Screw In |
Orientare la montare | Pe dreapta și stânga |
Material știft | Oțel inoxidabil |
Posibilitate de detașare | Fix |
Cod Vamal | 7326909890 |
Material încuietoare | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina