20068783
289401001E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 - 249 | 55,8592 RON |
250 + | 8,8342 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distanța de decalare | 16.0 mm |
---|---|
Distanța de decalare | 0.63 in |
Lungime totală balama | 32.0 mm |
Lungime totală balama | 1.26 in |
Lungime totală | 58.0 mm |
Lungime totală | 2.283 in |
Lățime totală | 15.0 mm |
Lățime totală | 0.591 in |
Culoare | Natural |
Finalizare | Oțel inoxidabil |
Metodă de montare | Prin înşurubare |
Orientare la montare | Pe partea dreaptă |
Material știft | Oțel inoxidabil |
Posibilitate de detașare | Removable |
Cod Vamal | 7318190090 |
Material încuietoare | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina