20068806
289402001E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 249 | 89,3748 RON |
250 + | 13,2095 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distanța de decalare | 18.0 mm |
---|---|
Distanța de decalare | 0.709 in |
Lungime totală balama | 60.0 mm |
Lungime totală balama | 2.362 in |
Lungime totală | 84.0 mm |
Lungime totală | 3.307 in |
Lățime totală | 18.0 mm |
Lățime totală | 0.709 in |
Culoare | Natural |
Finalizare | Oțel inoxidabil |
Metodă de montare | Prin înşurubare |
Orientare la montare | Pe partea dreaptă |
Material știft | Oțel inoxidabil |
Posibilitate de detașare | Removable |
Cod Vamal | 7326909890 |
Material încuietoare | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina