10273852
493581
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 60,0487 RON |
10 - 119 | 26,136 RON |
120 + | 22,2478 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distanța de decalare | 17.5 mm |
---|---|
Distanța de decalare | 0.689 in |
Lungime totală balama | 67.8 mm |
Lungime totală balama | 2.669 in |
Lungime totală | 126.0 mm |
Lungime totală | 4.961 in |
Lățime totală | 23.5 mm |
Lățime totală | 0.925 in |
Culoare | Natural |
Finalizare | Zinc Plated |
Metodă de montare | Prin înşurubare |
Orientare la montare | Pe dreapta și stânga |
Material știft | Oțel |
Posibilitate de detașare | Removable |
Cod Vamal | 8302100090 |
Material încuietoare | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina