10281161
497572
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 59,2108 RON |
25 + | 28,0528 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 2.0 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.079 in |
Distanța de decalare | 14.0 mm |
Distanța de decalare | 0.551 in |
Lungime totală balama | 100.0 mm |
Lungime totală balama | 3.937 in |
Lungime totală | 100.0 mm |
Lungime totală | 3.937 in |
Lățime totală | 50.5 mm |
Lățime totală | 1.988 in |
Culoare | Natural |
Finalizare | Zinc Plated |
Metodă de montare | Șurub |
Orientare la montare | Pe dreapta și stânga |
Material știft | Oțel |
Posibilitate de detașare | Removable |
Cod Vamal | 7326909890 |
Material încuietoare | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina