Bucșele de localizare funcționează în conformitate cu elementele de fixare cu o singură atingere pentru a poziționa și a alinia cu precizie componentele. Ele oferă un mijloc sigur și precis de a găsi și păstra articolele la locul lor.
Sunt menite să asigure găsirea și menținerea exactă și precisă a articolelor în loc, precum și fixarea sigură a panoului și a capacului. Bucșele de prindere, pe de altă parte, pot servi drept receptori pentru elementele de fixare cu o singură atingere. Elementele de fixare cu o singură atingere pot fi instalate fără a fi nevoie de bucșe.
Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 180 C și pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.
Material: Oțel inoxidabil, OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina