Meniu Caută

Bucșe pentru cabluri

În stoc

Bucșe universale, concepute pentru a proteja firele, cablurile, tuburile și alte obiecte cu formă neregulată de marginile ascuțite și nefinisate ale panourilor.

Bucșa ajută la absorbția șocurilor și vibrațiilor și beneficiază, de asemenea, de proprietăți de izolare. Plasa sau obturatoarele de pe diametrul bucșei oferă o potrivire pentru diferite dimensiuni, oferind în același timp un aspect curat.

Instalarea este simplă și rapidă - pur și simplu aplicați o presiune cu vârful degetelor pentru a fixa bucșa în poziție. Instalare fără unelte.

  • Materiale: nailon 6/6 termostabilizat sau nailon 6/6
  • Culori: negru și alb
  • Clasa UL94 V2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru aproximativ de reținere a cablului Diametru orificiu compatibil Cumpără
0,4888 RON - 0,6035 RON 120 În stoc
20.6 mm
27.8 mm
1,9485 RON - 2,3325 RON 1400 În stoc
12.7 mm
19.0 mm
3,3707 RON - 4,0108 RON 396 În stoc
23.8 mm
31.8 mm
2,6013 RON - 2,6013 RON În producție
25.4 mm
34.9 mm
0,9624 RON - 0,9624 RON În producție
14.2 mm
22.2 mm
0,8023 RON - 0,8023 RON În producție
14.2 mm
22.2 mm
0,9714 RON - 0,9714 RON 1625 În stoc
11.1 mm
15.9 mm
2,4747 RON - 2,4747 RON 18 În stoc
25.4 mm
34.9 mm
1,7494 RON - 1,7494 RON 14326 În stoc
11.1 mm
15.9 mm
2,8018 RON - 3,3138 RON În producție
20.6 mm
27.8 mm
0,5887 RON - 0,5887 RON În producție
7.9 mm
12.7 mm
0,894 RON - 0,894 RON În producție
12.7 mm
19.1 mm
0,7448 RON - 0,7448 RON În producție
12.7 mm
19.1 mm
0,8504 RON - 1,0206 RON 250 În stoc
7.6 mm
12.7 mm
1,5218 RON - 1,792 RON În producție
20.6 mm
27.8 mm
2,5742 RON - 2,5742 RON 4760 În stoc
14.3 mm
22.2 mm
3,8259 RON - 4,5797 RON În producție
25.4 mm
34.9 mm
1,5471 RON - 1,5471 RON În producție
27 mm
38.1 mm
0,4901 RON - 0,4901 RON 463 În stoc
7.9 mm
12.7 mm
2,5031 RON - 2,9867 RON În producție
19.0 mm
25.4 mm
  • din 2
Bucşe cu fixare în locaş Universale 27.8 mm 20.6 mm Nailon

10221433

Interval de preț
0,6035 RON - 0,4888 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    20.6 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    27.8 mm
  • Diametru cap
    29.4 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
Bucşe cu fixare în locaş Deschis/Închis 19.0 mm 3.2 mm 12.7 mm PA

10261941

Interval de preț
2,3325 RON - 1,9485 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    12.7 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    19.0 mm
  • Diametru cap
    20.6 mm
  • Înălțime totală
    10.2 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Bucşe cu fixare în locaş Deschis 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Interval de preț
4,0108 RON - 3,3707 RON

Niveluri de stoc
396 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    23.8 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    31.8 mm
  • Diametru cap
    37.3 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Bucşe cu fixare în locaş Universale 34.9 mm 3.2 mm 1.000 in Nailon

10021590

Interval de preț
2,6013 RON - 2,6013 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    25.4 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    34.9 mm
  • Grosime flanșă
    1.6 mm
  • Diametru cap
    37.8 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
Bucşe cu fixare în locaş Universale 22.2 mm 1.6 mm 0.560 in Nailon

10021637

Interval de preț
0,9624 RON - 0,9624 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    14.2 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    22.2 mm
  • Grosime flanșă
    1.6 mm
  • Diametru cap
    23.8 mm
  • Înălțime totală
    6.4 mm
Bucşe cu fixare în locaş Universale 22.2 mm 3.2 mm 0.560 in Nailon

10021675

Interval de preț
0,8023 RON - 0,8023 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    14.2 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    22.2 mm
  • Grosime flanșă
    1.6 mm
  • Diametru cap
    23.8 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
Bucşe cu fixare în locaş Universale 15.9 mm 6.4 mm 11.1 mm Nailon

10261637

Interval de preț
0,9714 RON - 0,9714 RON

Niveluri de stoc
1625 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    11.1 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    15.9 mm
  • Diametru cap
    18.3 mm
  • Înălțime totală
    14.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Bucşe cu fixare în locaş Universale 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm Nailon

10261675

Interval de preț
2,4747 RON - 2,4747 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    25.4 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    34.9 mm
  • Diametru cap
    37.8 mm
  • Înălțime totală
    14.3 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Bucşe cu fixare în locaş Deschis/Închis 15.9 mm 3.2 mm 11.1 mm PA

10261934

Interval de preț
1,7494 RON - 1,7494 RON

Niveluri de stoc
14326 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    11.1 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    15.9 mm
  • Diametru cap
    18.2 mm
  • Înălțime totală
    10.2 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Bucşe cu fixare în locaş Deschis/Închis 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm PA

10261972

Interval de preț
3,3138 RON - 2,8018 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    20.6 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    27.8 mm
  • Diametru cap
    30.2 mm
  • Înălțime totală
    10.2 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Bucşe cu fixare în locaş Universale 12.7 mm 1.6 mm 7.9 mm Nailon

10021583

Interval de preț
0,5887 RON - 0,5887 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    7.9 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    12.7 mm
  • Grosime flanșă
    1.6 mm
  • Diametru cap
    15.2 mm
  • Înălțime totală
    6.4 mm
Bucşe cu fixare în locaş Universale 19.1 mm 1.6 mm 0.500 in Nailon

10021620

Interval de preț
0,894 RON - 0,894 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    12.7 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    19.1 mm
  • Grosime flanșă
    1.6 mm
  • Diametru cap
    21.4 mm
  • Înălțime totală
    6.4 mm
Bucşe cu fixare în locaş Universale 19.1 mm 3.2 mm 0.500 in Nailon

10021668

Interval de preț
0,7448 RON - 0,7448 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    12.7 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    19.1 mm
  • Grosime flanșă
    1.2 mm
  • Diametru cap
    21.4 mm
  • Înălțime totală
    9.9 mm
Bucşe cu fixare în locaş Universale 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm Nailon

10261620

Interval de preț
1,0206 RON - 0,8504 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    7.6 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    12.7 mm
  • Diametru cap
    15.2 mm
  • Înălțime totală
    13.8 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Bucşe cu fixare în locaş Închis 27.8 mm 6.4 mm 20.6 mm Nailon

10261668

Interval de preț
1,792 RON - 1,5218 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    20.6 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    27.8 mm
  • Diametru cap
    29.4 mm
  • Înălțime totală
    14.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Bucşe cu fixare în locaş Deschis/Închis 22.2 mm 3.2 mm 14.3 mm PA

10261958

Interval de preț
2,5742 RON - 2,5742 RON

Niveluri de stoc
4760 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    14.3 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    22.2 mm
  • Diametru cap
    23.4 mm
  • Înălțime totală
    10.2 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Bucşe cu fixare în locaş Deschis/Închis 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

10261996

Interval de preț
4,5797 RON - 3,8259 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    25.4 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    34.9 mm
  • Diametru cap
    37.3 mm
  • Înălțime totală
    10.2 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Bucşe cu fixare în locaş Universale 38.1 mm 3.2 mm 1.062 in Nailon

10021606

Interval de preț
1,5471 RON - 1,5471 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    27 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    38.1 mm
  • Grosime flanșă
    1.5 mm
  • Diametru cap
    40.9 mm
  • Înălțime totală
    11.4 mm
Bucşe cu fixare în locaş Universale 12.7 mm 3.2 mm 0.312 in Nailon

10021644

Interval de preț
0,4901 RON - 0,4901 RON

Niveluri de stoc
463 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    7.9 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    12.7 mm
  • Grosime flanșă
    1.0 mm
  • Diametru cap
    15.2 mm
  • Înălțime totală
    9.8 mm
Bucşe cu fixare în locaş Deschis/Închis 25.4 mm 3.2 mm 19.0 mm PA

10261965

Interval de preț
2,9867 RON - 2,5031 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    19.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    25.4 mm
  • Diametru cap
    27.0 mm
  • Înălțime totală
    10.2 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Bucşe cu fixare în locaş Deschis/Închis 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

10262009

Interval de preț
5,0206 RON - 4,2241 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    26.9 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    38.1 mm
  • Diametru cap
    40.1 mm
  • Înălțime totală
    10.7 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6.6
Bucşe cu fixare în locaş Universale 15.9 mm 1.6 mm 0.437 in Nailon

10021613

Interval de preț
0,6708 RON - 0,6708 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    11.1 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    15.9 mm
  • Grosime flanșă
    1.6 mm
  • Diametru cap
    18.5 mm
  • Înălțime totală
    6.4 mm
Bucşe cu fixare în locaş Universale 15.9 mm 3.2 mm 0.437 in Nailon

10021651

Interval de preț
0,5585 RON - 0,5585 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    11.1 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    15.9 mm
  • Grosime flanșă
    1.6 mm
  • Diametru cap
    18.5 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
Bucşe cu fixare în locaş Închis 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm Nailon

10380376

Interval de preț
2,2329 RON - 2,2329 RON

Niveluri de stoc
465 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    25.4 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    34.9 mm
  • Diametru cap
    37.8 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Bucşe cu fixare în locaş Universale 22.2 mm 6.4 mm 14.3 mm Nailon

10261651

Interval de preț
2,3467 RON - 1,4364 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    14.3 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    22.2 mm
  • Diametru cap
    23.8 mm
  • Înălțime totală
    14.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Bucşe cu fixare în locaş Universale 25.4 mm 3.2 mm 0.750 in Nailon

10021682

Interval de preț
4,6959 RON - 4,6959 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    19.1 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    25.4 mm
  • Grosime flanșă
    1.6 mm
  • Diametru cap
    27.0 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
Bucşe cu fixare în locaş Universale 19.0 mm 6.4 mm 12.7 mm Nailon

10261644

Interval de preț
1,4507 RON - 1,2971 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    12.7 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    19.0 mm
  • Diametru cap
    21.4 mm
  • Înălțime totală
    14.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Snap Fit Bushing Universal 38.1 mm 6.4 mm 26.9 mm Nylon

10261682

Interval de preț
2,7307 RON - 2,7307 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    26.9 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    38.1 mm
  • Diametru cap
    40.9 mm
  • Înălțime totală
    14.3 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Bucșe universale;Nailon

10221426

Interval de preț
0,3026 RON - 0,2451 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    27.8 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    20.6 mm
  • Diametru cap
    22.6 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    9.9 mm
Bucşe cu fixare în locaş Închis 19.1 mm 9.9 mm Nailon

10361245

Interval de preț
0,2744 RON - 0,2223 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    9.9 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    19.1 mm
  • Diametru cap
    21.8 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    9.9 mm
Bucşe cu fixare în locaş Închis 15.9 mm 10.3 mm Nailon

10361221

Interval de preț
0,2058 RON - 0,1667 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    10.3 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    15.9 mm
  • Diametru cap
    18.2 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
Bucşe cu fixare în locaş Închis 25.4 mm 11.5 mm Nailon

10361269

Interval de preț
0,5799 RON - 0,4697 RON

Niveluri de stoc
3190 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    11.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    25.4 mm
  • Diametru cap
    27.0 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
Bucşe cu fixare în locaş Închis 22.2 mm 11.5 mm Nailon

10361252

Interval de preț
0,3026 RON - 0,2451 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    11.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    22.2 mm
  • Diametru cap
    23.8 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
Bucşe cu fixare în locaş Închis 15.9 mm 10.3 mm Nailon

10361238

Interval de preț
0,3088 RON - 0,2501 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    10.3 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    15.9 mm
  • Diametru cap
    18.2 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm